Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

"Excellentes caractéristiques techniques et écologiques pour la rénovation"

Défi client

Megalò, le plus grand centre commercial des Abruzzes, en Italie, est une destination qui allie harmonieusement divertissement, style et commodité dans son vaste espace de plus de 110 boutiques, 14 bars et restaurants dans la galerie, et un cinéma multiplex.

Près de vingt ans après sa création à Chieti en 2005, ECE Projektmanagement Italia s.r.l., le gestionnaire du centre commercial Megalò, connu pour son engagement en faveur du développement durable, entreprend la transition des lampes fluorescentes vers des technologies LED plus innovantes, plus performantes et plus durables. Ce changement pose toutefois un défi, car les nouveaux luminaires doivent s'intégrer de manière transparente dans le boîtier existant, ce qui témoigne de l'engagement continu du centre en faveur de l'innovation et de la responsabilité environnementale.

No alt text found for image

"Nous avons trouvé un partenaire valable qui nous a soutenus grâce à son savoir-faire dans la sélection des produits d'éclairage

avec d'excellentes caractéristiques techniques et écologiques pour repenser l'éclairage des galeries qui accueillent nos visiteurs"

Solution

En ce qui concerne les espaces intérieurs du bâtiment, l'intervention s'est concentrée sur la rénovation de l'éclairage des galeries marchandes de Megalò et de la place principale, qui accueille désormais plus de 110 magasins. Les downlights 3D Perfect Fit de Green Space, fabriqués à partir de plus de 65 % de matériaux recyclés post-industriels¹, se sont imposés comme la solution idéale pour le centre commercial Megalò. Tirant parti de la remarquable capacité de personnalisation et de la conception unique offertes par les technologies d'impression 3D, Philips MyCreation a adapté les downlights aux dimensions exactes (245 mm) requises pour s'intégrer de manière transparente dans les boîtiers de luminaires existants.

En éliminant le besoin d'anneaux d'adaptation pour chaque luminaire, ce projet a permis de réduire considérablement le temps d'installation estimé de 50 %. La légèreté de l'impression 3D a permis de rationaliser encore davantage le processus d'installation.

Grâce à cette solution innovante, Megalò a réalisé une économie d'énergie remarquable de 70 %, ce qui se traduit par une réduction des coûts d'environ 90 000 euros par an et une réduction totale de la consommation d'énergie de 265 055,70 kWh par an. L'installation de 1 400 downlights imprimés en 3D a non seulement permis de réduire les coûts et le temps d'installation, mais a également mis en évidence une collaboration pionnière entre Philips MyCreation et Megalò, qui s'est fait le champion d'une nouvelle approche respectueuse de l'environnement dans le paysage commercial.

No alt text found for image
No alt text found for image

Sur mesure

Conçus pour répondre exactement à vos spécifications, nos luminaires imprimés en 3D sont garantis pour s'adapter.

No alt text found for image

Sans souci

Nous facilitons l'obtention des downlights dont vous avez besoin pour vos prochains projets. Facile à configurer en ligne et à installer en quelques minutes.

No alt text found for image

Durable

Vous vous souciez de l'environnement. Nous aussi. Nos luminaires sont fabriqués en polycarbonate entièrement réutilisable.

Suivez ces 6 étapes pour un remplacement rapide et facile :

  1. Mesure
  2. Configurer
  3. Commande
  4. Impression
  5. Livrer
  6. Installer

Une fiche de spécifications est automatiquement générée et vous pouvez la soumettre à votre grossiste pour qu'il la commande. Vous disposerez d'une solution d'éclairage personnalisée en seulement 4 semaines.

Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Commander notre lookbook

Curieux de savoir à quoi peut ressembler l'innovation durable et ce qu'elle peut apporter à votre marque ? Commandez notre édition en papier recyclé ou, encore plus écologique, téléchargez la version numérique.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Contactez votre responsable national