Durable | Configurable | Efficace
Service
Durable | Configurable | Efficace
No alt text found for image

Des supports d'impression qui laissent une impression durable, pas une empreinte.

Télécharger l'aperçu des couleurs et des textures

Des matériaux durables pour une planète plus lumineuse

Nous nous soucions de la planète. C'est pourquoi nous utilisons jusqu'à 75 % de matériaux recyclés et/ou bio-circulaires dans les pièces imprimées en 3D de nos luminaires, au lieu de recourir à de nouveaux plastiques issus de combustibles fossiles.

ATTENDEZ... LE PLASTIQUE PROVIENT DU PÉTROLE ? Oui ! La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de pétrole brut, un combustible fossile. Nous évitons cela en utilisant des sources plus intelligentes et plus vertes qui réduisent les émissions et les déchets.

Pour garantir la qualité, la sécurité et la traçabilité, nous travailler avec des partenaires de confiance qui sont spécialisés dans l'approvisionnement, le traitement et la certification de ces matériaux. Nous comptons sur nos partenaires pour les transformer en granulés de haute qualité. Le granulé est le matériau de base à partir duquel nous fabriquons du filament qui répond à nos normes de performance et de durabilité, ce qui nous permet d'imprimer des produits de haute qualité.

Les matériaux auxquels nous faisons confiance - Polycarbonate et PET

No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Recyclé après consommation

Nous donnons une nouvelle vie aux déchets plastiques quotidiens en les transformant en luminaires de haute qualité. Ce sont nos Matériaux HERO chacun d'entre eux est lié à une histoire de produit unique :

Ces matériaux sont soigneusement sélectionnés et traités par nos partenaires afin de garantir la qualité, la sécurité et la cohérence tout en réduisant l'impact environnemental des plastiques à usage unique.

Close-up of crushed blue plastic bottles overlaid with a recycling symbol, representing post-consumer recycled plastics used as feedstock for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Matériaux biocirculaires

Nous utilisons au moins 75% le contenu bio-circulaire de la plupart de nos filaments pour l'impression de nos produits. Il s'agit notamment de matériaux provenant de :

  • Huile de cuisson usagée
  • Huile de tall (sous-produit de la transformation du bois)

Il s'agit de déchets naturels et non de combustibles fossiles. Et surtout, nos matériaux bio-circulaires sont Certifié ISCC PLUS les produits de l'Union européenne ont été sélectionnés en fonction de critères de durabilité et de traçabilité stricts, tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Golden bio-based liquid flowing with an ISCC logo and circular leaf symbol, representing certified bio-circular feedstock used in Signify MyCreation’s 3D-printed lighting materials.

Recyclage post-industriel

Nous utilisons également des matériaux recyclés post-industriels (PIR), les déchets plastiques récupérés lors des processus de fabrication avant qu'ils n'atteignent les consommateurs 65% de contenu recyclé dans les pièces imprimées en 3D de nos luminaires, ce qui nous aide à réduire les déchets industriels tout en maintenant une qualité élevée des matériaux.

Close-up of black and grey plastic flakes with a factory icon and circular arrows overlay, representing post-industrial recycled materials used as input for Signify MyCreation 3D-printed lighting.

Questions courantes sur nos supports d'impression

Nous les avons testés, mais ils ne répondent pas à nos normes d'éclairage.

Le PLA est fabriqué à partir de cultures vivrières comme le maïs et la canne à sucre. Il se décompose rapidement sous l'effet de la chaleur ou de l'humidité, ce qui le rend inadapté aux produits d'éclairage.

Le PHA est fabriqué à partir de déchets, ce qui est très bien, mais il n'est pas durable. Il peut rétrécir, se décolorer ou se déformer avec le temps.

Même les mélanges à base de bois ou de blé sont plus difficiles à imprimer, plus coûteux et encore trop peu fiables.

Nous utilisons du polycarbonate provenant de sources recyclées et bio-circulaires parce qu'il est plus performant, dure plus longtemps et soutient l'économie circulaire.

Les matériaux bio-circulaires proviennent déchets naturels ils sont fabriqués à partir d'huiles végétales, comme l'huile de cuisson usagée ou le tall oil. Elles ne sont pas fabriquées à partir de combustibles fossiles et contribuent à réduire les émissions et les déchets. De plus, elles ne sont pas en concurrence avec les aliments, comme le maïs par exemple.

Non, pour Puzzle, nous utilisons du PET (coPET) car c'est le matériau le mieux adapté à sa forme d'impression spécifique.

En fonction du produit, nous utilisons :

  • Au moins 75 % de contenu bio-circulaire
  • Jusqu'à 75 % de plastique recyclé après consommation
  • Au moins 65 % de plastique recyclé postindustriel à partir de déchets de fabrication

Nous visons le contenu recyclé le plus élevé possible sans compromettre la qualité des produits la qualité ou la sécurité. Certaines pièces nécessitent encore une petite quantité de matériaux vierges, mais nous ne jamais utiliser de plastique 100% vierge pour l'impression.

Oui. Nos luminaires sont conçus pour facile démontage et recyclabilité et soutenir un cycle de vie circulaire.

Nous travaillons avec des fournisseurs de confiance et testons tous les matériaux en termes de solidité, de résistance à la chaleur et de performance lumineuse afin de nous assurer qu'ils répondent à nos normes et à toutes les exigences réglementaires.

Oui. Tous nos matériaux sont non toxique et sans danger pour les environnements intérieurs.

Couleurs et textures

Si les matériaux que nous utilisons définissent la durabilité et les performances de nos luminaires, les textures et les couleurs définissent leur personnalité. C'est pourquoi nous avons inclus une vue d'ensemble de nos options esthétiques dans un seul document, afin que vous puissiez voir comment notre engagement en faveur d'un design circulaire soutient également la liberté de création avec 180 combinaisons de couleurs et de textures.

No alt text found for image

Les luminaires conçus avec performance, durabilité et transparence à l'esprit.

A propos des pourcentages :
Lorsque nous mentionnons le contenu recyclé (comme 65% ou 75%), cela se réfère spécifiquement aux parties imprimées en 3D de nos luminaires. Le reste est constitué de matériaux vierges, mais nous évitons strictement d'utiliser des matériaux vierges à 100 % dans les pièces imprimées de nos produits. Chaque produit est un pas vers un avenir plus circulaire.

Wind turbines spread across rolling green hills under a cloudy sky, symbolizing Signify MyCreation’s use of renewable energy and eco-friendly 3D-printed lighting practices.

Rejoindre la révolution de l'économie circulaire

Nous pensons que l'éclairage doit faire plus qu'éclairer. Il doit refléter vos valeurs, s'adapter à votre espace et ménager la planète.

Aller à la page d'accueil du développement durable