"Une solution parfaite pour réduire les coûts et faciliter l'installation"
Défi client
Situé à 12 km du centre-ville de Madrid, l'aéroport de Madrid Barajas accueille environ 58 millions de passagers par an, ce qui en fait l'aéroport le plus fréquenté d'Espagne. L'aéroport souhaitait moderniser ses espaces communs dans les terminaux 1, 2 et 3.
L'aéroport de Madrid Barajas avait deux objectifs principaux pour ce projet : réduire les coûts énergétiques et trouver une solution d'éclairage facile à installer sans avoir à modifier le plafond pour accueillir les nouveaux équipements. Les downlights PerfectFit ont permis de répondre à ces deux exigences.

"Je suis très satisfait des downlights que nous utilisons pour remplacer les anciennes lampes à induction.
Nous les avons installés dans une grande zone et ils sont lumineux et esthétiquement parfaits. L'installation a été facile grâce à leur faible poids et à leur adaptation exacte aux découpes laissées par les anciens luminaires. Je recommanderai ce produit pour de futurs projets
Solution
Les terminaux étaient auparavant éclairés par des lampes à induction Philips QL. Les nouvelles initiatives d'économie d'énergie lancées par les dirigeants de l'aéroport se sont concentrées sur une solution plus efficace sur le plan énergétique. Grâce à la technologie de l'impression 3D et à l'éclairage LED, l'aéroport est en bonne voie pour atteindre ses objectifs en matière d'économies d'énergie. Par rapport à l'installation d'éclairage précédente, des économies de plus de 50 % ont été réalisées. Et en ajoutant les commandes Dynalite, l'aéroport est en mesure d'économiser encore plus. Le deuxième objectif était une installation rapide, facile et rentable. La découpe laissée par les anciens downlights à induction était de 270 mm. Les nouveaux downlights à LED ont généralement des découpes beaucoup plus petites, ce qui représentait un défi. Grâce à la technologie de l'impression 3D, les nouveaux downlights à LED à haute efficacité énergétique ont été spécialement conçus pour s'adapter à la découpe de 270 mm de l'ancienne installation. Les nouveaux luminaires s'adaptent parfaitement. De plus, la légèreté de l'impression 3D facilite l'installation. Le projet comprenait l'installation de 194 downlights imprimés en 3D, et il est prévu de l'étendre à d'autres zones dans un avenir proche.


Sur mesure
Conçus pour répondre exactement à vos spécifications, nos luminaires imprimés en 3D sont garantis pour s'adapter.

Sans souci
Nous facilitons l'obtention des downlights dont vous avez besoin pour vos prochains projets. Facile à configurer en ligne et à installer en quelques minutes

Durable
Vous vous souciez de l'environnement. Nous aussi. Nos luminaires sont fabriqués en polycarbonate entièrement réutilisable.
Autres projets susceptibles de vous intéresser

McDonald's
"Nous ne pouvions pas trouver de solution pour notre conception spécifique de l'éclairage, jusqu'à ce que nous nous adressions à l'équipe de co-création. Le résultat est tout simplement époustouflant

PLUS Retail
"De la discussion initiale au prototype, il est devenu un produit personnalisé, durable et facile à installer en l'espace de trois mois

Tour Tapei 101
"La solution d'éclairage imprimée en 3D qui correspond à notre concept de design circulaire. Tout est modulable et démontable".
Commander notre lookbook
Curieux de savoir à quoi peut ressembler l'innovation durable et ce qu'elle peut apporter à votre marque ? Commandez notre édition en papier recyclé ou, encore plus écologique, téléchargez la version numérique.