AccentoPer mettere in luce ciò che conta davvero
La famiglia Accent offre una varietà di archetipi, scelte di montaggio e dimensioni. Presenta un ampio assortimento di ricette luminose, angoli del fascio e opzioni di driver, che consentono di personalizzare per soddisfare le esigenze specifiche. La famiglia comprende il modello Accent D65 e la gamma Accent.
Informazioni su Accent D65
La famiglia Accent D65, dal design elegante e discreto, è altamente efficiente dal punto di vista energetico e offre diverse opzioni di colore e texture, che la rendono una scelta ideale per le applicazioni di fashion retail, hospitality e residenziali. È caratterizzata da un corpo stampato in 3D realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o bio-circolari e da un dissipatore di calore in alluminio riciclato all'85%. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio è aggiornabile, riutilizzabile, revisionabile e riciclabile.
Idee di applicazione

Vendita al dettaglio di moda

Sala riunioni dell'ufficio

Ristorante
Informazioni su Accent
Questa luce d'accento ad alta efficienza energetica è stata progettata appositamente per migliorare l'atmosfera di spazi commerciali (alimentari) e uffici. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di ricette luminose, angoli di emissione, opzioni di driver e colori dell'alloggiamento. Le parti stampate sono realizzate con almeno il 65% di policarbonato riciclato, il che la rende elegante e rispettosa dell'ambiente. Grazie all'elevata efficacia, fino a 148 lm/W, è possibile illuminare lo spazio riducendo i costi energetici e le emissioni di CO₂.
Idee di applicazione

Supermercato

Angolo caffè in ufficio