Vi presentiamo Blossom
Video teaser









Impiega un metodo grezzo e intuitivo. Nel suo lavoro, ritorna all'origine dei materiali che utilizza maggiormente: legno, pietra e metallo. Non nasconde i suoi progetti sotto stratificazioni indirette, ma li riduce alla loro essenza. Pott lavora nel suo studio di design a Rotterdam.

Video teaser
L'illuminazione che fa fiorire il vostro spazio Disegnata da Lex Pott, Blossom è il perfetto connubio tra design naturale e sostenibilità. Le parti della lampada stampate in 3D sono realizzate con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari. Nonostante l'aspetto voluminoso, Blossom è leggera e l'installazione è un gioco da ragazzi. Disponibile in due dimensioni e colori di tendenza, è possibile creare un look unico che si adatti al proprio stile. Montato ad angolo o diritto, Blossom aggiunge un tocco di raffinatezza con il suo speciale effetto a grappolo. L'apparecchio è basato su una lampadina ed è adatto per applicazioni in ambienti alberghieri, uffici e residenziali.
Elevate il vostro spazio con un'illuminazione soffusa che crea un'atmosfera rilassante, favorendo un ambiente che vi avvicina alla natura. Con i suoi elementi di design naturali e i materiali sostenibili, Blossom è la scelta definitiva per chi apprezza la bellezza della natura e il design sostenibile.
CE, EPD
5 anni
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
Lampadina E27, non inclusa