Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

Con un'ampia gamma di colori e texture, Essential si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, fornendo al contempo un'illuminazione funzionale che soddisfa i requisiti di illuminazione dell'ufficio.

Essential può essere collegato ad altri sistemi per creare una soluzione di illuminazione intelligente per l'ufficio con sensori integrati per evitare una "acne da sensore" nei vostri soffitti splendidamente progettati.

È disponibile in tre dimensioni e può essere montato in tre modi diversi. Offre l'opzione VPC (Visible Profile Ceiling) per una facile installazione e una perfetta integrazione nel soffitto senza bordi. Offre numerose opzioni di design per soddisfare le vostre esigenze. È stampato in 3D con materiali riciclati, il che lo rende una scelta consapevole per chi vuole contribuire a un'economia circolare.

Essential ha un'elevata efficacia fino a 152 lm/W. Scegliete questa soluzione illuminotecnica senza compromettere stile, prestazioni, funzionalità o sostenibilità.

Caratteristiche principali

  • Un'ampia gamma di colori e texture
  • 3 dimensioni e 3 tipi di montaggio (a sospensione, a superficie e a incasso)
  • Include l'opzione VPC per una facile installazione e una perfetta integrazione a soffitto senza bordi
  • Conformità con l'ufficio, criteri di comfort per gli occhi soddisfatti grazie all'ottica MXO
  • Opzione Tunable White (2700-6500K), incentrata sulle esigenze e sul benessere delle persone come priorità
  • Driver DALI o wireless con predisposizione Interact
  • Opzione sensore con rilevamento di presenza e regolazione della luce diurna
  • Illuminazione di emergenza pronta
  • Parti stampate da materiale biocircolare
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Efficacia 120 - 152 lm/W (a seconda delle opzioni di abbagliamento)
  • CRI 90, opzioni 3000K e 4000K
  • Durata 100.000 ore a L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore a L90 @ 25°C Ta
  • Prodotto in Europa
  • > Certificato ISCC Plus

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IK04Classe elettrica II

Campo d'azione ambientale

da 10°C a 35°C


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

Ottica

Descrizione

Modulo LED

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Vita

100.000 ore a L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore a L90 @ 25°C Ta

Elettrico

Tensione di ingresso

220-240 V CA

Frequenza

50-60 Hz

Fattore di potenza

0.9

Tasso di guasto del driver

<1% a 5.000 ore

Controllo

PSU (non dimmerabile)

DIA (DALI InterAct cablato)

WIA (InterAct wireless)

IA4/IA5 (InterAct con sensore integrato)

Sostenibilità

Material

-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Download

Video essenziale

Essential offre una soluzione di illuminazione elegante e versatile, disponibile in una varietà di colori e texture che si adattano a qualsiasi arredamento. Questo sistema ecologico, realizzato con materiali riciclati stampati in 3D, si integra perfettamente nei soffitti e si collega ai sistemi intelligenti per ufficio per migliorare la funzionalità senza compromettere il design. Scegliete The Essential per la sua elevata efficacia, fino a 152 lm/W, e per il suo impegno verso la sostenibilità.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential