Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
Greenspace - FAM
Greenspace - FAM

La nostra promessa di vestibilità perfetta

Niente più problemi! Vi siete mai trovati con un buco nel soffitto quando avete sostituito i faretti? Con questi downlight stampati in 3D garantiamo un adattamento perfetto. Scoprite come l'adattamento perfetto dei downlight semplifica i vostri progetti di installazione.

Our perfect fit promise

Configure GreenSpace

La soluzione ideale per il vostro progetto di ristrutturazione. Risparmiate le seccature! Evitate di perdere tempo

Vi è mai capitato di dover fare un buco nel soffitto quando sostituite i downlight? Noi stampiamo un downlight a LED completo e perfettamente funzionante, in modo che non siano più necessari gli anelli di adattamento al soffitto. In questo modo si risparmia tempo di installazione

Utilizziamo i rifiuti per costruire nuove e bellissime luci. È un alloggio

GreenSpace può essere collegato ad altri sistemi per creare una soluzione di illuminazione intelligente per l'ufficio con sensori integrati per evitare una "acne da sensore" nei vostri soffitti splendidamente progettati.

Caratteristiche principali

  • Si adatta a qualsiasi taglio da 150 mm a 280 mm
  • Parti stampate con almeno il 65% di materiale riciclato o di massa
  • materiale bio-circolare bilanciato
  • Flusso luminoso 700 - 4000 lm
  • CRI 80
  • Efficacia fino a 148 lm/W (a seconda dei lumen, degli accessori ottici e delle coperture per IP54)
  • Conformità a Office, versioni UGR19 disponibiliDALI o driver wireless con Interact ready
  • Opzione sensore con rilevamento di presenza e regolazione della luce diurna
  • Illuminazione di emergenza pronta
  • Opzioni di cablaggio disponibili
  • Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media 100.000 ore, L90 @ 25°C Ta
  • Prodotto in Europa
  • > Certificato ISCC Plus

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IP54 IP 54 per PCO

Campo d'azione ambientale

10° A 40° / -15° A 40° PER PCO


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media

100.000 ore, L90 @25°C Ta

Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

SC200 sensor (U4)

No alt text found for image

SC1500 sensor (U5)

No alt text found for image

Non Dimming DC feature

Ottica

Descrizione

Modulo LED

CCT

CRI80 , 3000K, 4000KCRI90 , 3000K, 4000K

Angolo del fascio

70°

Binning

SDCM<3

Elettrico

Tensione di ingresso

220-240vac

Fattore di potenza

0.9

Frequenza

50-60Hz

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media

<10% a 100 000 ore

Controllo

DALI dimmerabile (PSD-E)

Dali Interact wireless (WIA-E)

InterAct con sensore incorporato EasySense SC200 (U4)

Sostenibilità

Material

-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Download

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

GreenSpace

Greenspace - FAM

GreenSpace