Configure Essential
Con un'ampia gamma di colori e texture, Essential si integra perfettamente in qualsiasi arredamento, fornendo al contempo un'illuminazione funzionale che soddisfa i requisiti di illuminazione dell'ufficio.
Essential può essere collegato ad altri sistemi per creare una soluzione di illuminazione intelligente per l'ufficio con sensori integrati per evitare una "acne da sensore" nei vostri soffitti splendidamente progettati.
È disponibile in tre dimensioni e può essere montato in tre modi diversi. Offre l'opzione VPC (Visible Profile Ceiling) per una facile installazione e una perfetta integrazione nel soffitto senza bordi. Offre numerose opzioni di design per soddisfare le vostre esigenze. È stampato in 3D con materiali riciclati, il che lo rende una scelta consapevole per chi vuole contribuire a un'economia circolare.
Essential ha un'elevata efficacia fino a 152 lm/W. Scegliete questa soluzione illuminotecnica senza compromettere stile, prestazioni, funzionalità o sostenibilità.
Caratteristiche principali
- Un'ampia gamma di colori e texture
- 3 dimensioni e 3 tipi di montaggio (a sospensione, a superficie e a incasso)
- Include l'opzione VPC per una facile installazione e una perfetta integrazione a soffitto senza bordi
- Conformità con l'ufficio, criteri di comfort per gli occhi soddisfatti grazie all'ottica MXO
- Driver DALI o wireless con predisposizione Interact
- Opzione sensore con rilevamento di presenza e regolazione della luce diurna
- Illuminazione di emergenza pronta
- Parti stampate da materiale biocircolare
- Lumen 1800 - 8000 lm
- Efficacia 120 - 152 lm/W (a seconda delle opzioni di abbagliamento)
- CRI 90, opzioni 3000K e 4000K
- Durata 100.000 ore a L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore a L90 @ 25°C Ta
- Dalla fabbrica di Turnhout
- > Certificato ISCC Plus
Operativo
IP20 / IK04Classe elettrica II
da 10°C a 35°C
CE, RoHS
650°C
5 anni
Disegno schematico della luce

Driver variants

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)

Non dimming (PSU)

IA4 SNS210 sensor

IA5 SC1500 sensor
Ottica
Modulo LED
CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K
930: SDCM<3940: SDCM<3
100.000 ore a L80 @ 25°C Ta; 50.000 ore a L90 @ 25°C Ta
Elettrico
220-240 V CA
50-60 Hz
0.9
<1% a 5.000 ore
PSU (non dimmerabile)
DIA (DALI InterAct cablato)
WIA (InterAct wireless)
IA4/IA5 (InterAct con sensore integrato)
Sostenibilità
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
LED
Scheda LED
Download
- Spec Sheet - Essential
- Photometrics Essential
- Mounting Instruction - Essential
- Disassembly Instruction - Essential
- Declaration of conformity LVD - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity RED - Essential Large & Medium
- Declaration of conformity LVD - Essential Small
- Declaration of conformity RED - Essential Small
- Environmental product declaration essential - Large & Medium
- Environmental product declaration essential - Small
Video essenziale
Essential offre una soluzione di illuminazione elegante e versatile, disponibile in una varietà di colori e texture che si adattano a qualsiasi arredamento. Questo sistema ecologico, realizzato con materiali riciclati stampati in 3D, si integra perfettamente nei soffitti e si collega ai sistemi intelligenti per ufficio per migliorare la funzionalità senza compromettere il design. Scegliete The Essential per la sua elevata efficacia, fino a 152 lm/W, e per il suo impegno verso la sostenibilità.

Essential