Disponibile in 4 design e tipi di montaggio.
Gioielli One Pendant Layers Smokey grey s
Prodotto a sospensione su binario SKU: 912500108942 Prodotto a sospensione montato in superficie SKU: 912500108936
Gioielli Due CiondoliLayers Smokey grey sProdotto a sospensione montato su binario SKU: 912500108943Prodotto a sospensione montato in superficie SKU: 912500108937

Configure Jewels Smokey Grey
Gioielli Smokey grey. Un ciondolo di lusso che brilla meravigliosamente ogni giorno. Con la lampada a sospensione Bottle, la luce si trasforma in un nuovo modo di illuminare il lusso. La forma di questa lampada è unica come il suo design
Caratteristiche principali
- apparecchio decorativo stampato in 3D con un bellissimo effetto luminoso
- Attacco a lampadina E27
- Tutte le parti stampate sono state prodotte con almeno il 65% di materiale biocircolare bilanciato in massa
Operativo
Certificazioni
CEEPD
Classe di protezione
IP20 / IK02 Classe elettrica II
Garanzia
5 anni
Sostenibilità
Material
-> Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa
Tipo di sorgente luminosa
Lampadina E27, non inclusa
Download
Jewels Smokey Grey