Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Paul Thursfield

Paul Thursfield, il designer di Smooth, è un visionario designer britannico noto per aver trasformato idee complesse e tecnologie emergenti in prodotti eleganti e di successo commerciale. Con una carriera multidisciplinare che abbraccia vari settori del design e categorie di prodotti, il suo lavoro ha ottenuto più di 20 premi di design riconosciuti a livello internazionale.

Negli ultimi anni ha sviluppato una particolare passione per il design dell'illuminazione, attratto dal suo potere di creare esperienze piacevoli e migliorare il modo in cui le persone vivono e lavorano. Paul vive e lavora a Eindhoven, un riconosciuto centro europeo per il design e l'innovazione tecnologica, dove continua a esplorare nuove frontiere nella creazione di soluzioni di design significative e incentrate sull'uomo.

paul thursfield

Presentazione di Smooth

Create l'atmosfera perfetta con Smooth, la soluzione di illuminazione sostenibile ed elegante per spazi residenziali e di ospitalità. Mescolate e abbinate le opzioni di colore e texture per ottenere un effetto unico e lussuoso.

Introducing Smooth

Configure Smooth Track

Siete alla ricerca di una soluzione di illuminazione sostenibile, elegante e funzionale che si integri con qualsiasi struttura ricettiva?

Caratteristiche principali

  • Ricca gamma di alloggi
  • Anello di caratteri testurizzati per un effetto lussuoso
  • Varie ricette di luce tra cui scegliere - 3000K, 4000K, Premium White, Premium Color
  • Ampia gamma di angoli del fascio di luce tra cui scegliere
  • Opzioni per le ottiche - Collimatore / Riflettore
  • Efficacia fino a 140 lm/w
  • Opzione per CRI80 o CRI90
  • Lumen: 1000 - 2200 Lumen
  • Diverse opzioni di driver: non dimmerabile / DIA (Dimmerazione interagente Dali) / WIA (Dimmerazione interagente wireless)
  • Mantenimento dei lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla vita utile mediana: 100.000 ore a L80 @ 25°C Ta

Operativo

Classe di protezione

IP20 / IK02Classe elettrica II

Campo d'azione ambientale

da 10°C a 35°C


Certificazioni

CE, RoHS

Test del filo incandescente

650°C


Garanzia

5 anni


Disegno schematico della luce

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

Ottica

Descrizione

Modulo LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Mantenimento dei lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla vita utile mediana

100.000 ore* a L80 @ 25°C T

Elettrico

Tensione di ingresso

220-240 vac

Frequenza

50-60 Hz

Fattore di potenza

0.9

Tasso di guasto dell'ingranaggio di controllo alla vita utile mediana

< 10% a 50.000 ore per Tambient 25°C

Controllo

PSU (non dimmerabile)DIA (dimmerabile DALI)WIA (InterAct Wireless)

Sostenibilità

Material

Tutte le parti stampate sono realizzate con almeno il 65% di plastica riciclata o biocircolare bilanciata in massa > Plastica biocircolare riciclata o bilanciata in massa

Dissipatore di calore realizzato con l'85% di alluminio riciclato post-consumo

Tipo di sorgente luminosa

LED

Tipo di LED

Scheda LED


Tipo di ottica

Riflettore in alluminio ad alta riflessione / Collimatore in PMMA

Download

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Smooth Track

No alt text found for image

Smooth Track

;