"Rapido da produrre, facile da installare e sicuro grazie ai materiali leggeri"
La nuova illuminazione aiuta a mettere in evidenza i nostri prodotti e a dare loro maggiore risalto, contribuendo a migliorare l'esperienza in negozio dei nostri clienti"
Desigual ha lasciato il segno creando una moda unica e divertente con gli scarti del denim. Lo stesso spirito innovativo e l'attenzione al riutilizzo dei materiali si sono riflessi nella ristrutturazione del loro flagship store nel centro commerciale Arenas di Barcellona. Desigual aveva tre obiettivi chiari per quanto riguarda l'illuminazione: migliorare la rappresentazione accurata dei prodotti, avere un sistema di gestione semplice e promuovere il risparmio energetico e la sostenibilità.

La soluzione
Le ricette di illuminazione PremiumColor e PremiumWhite, appositamente studiate per le applicazioni di moda e caratterizzate da un CRI superiore a 90, fanno risaltare i colori e le texture. L'implementazione del sistema di gestione wireless Interact consente ai gestori dei negozi di controllare l'illuminazione in qualsiasi momento. Possono creare orari e programmare scene in base alle loro esigenze, assicurando che l'illuminazione si regoli automaticamente mentre si concentrano sulle loro attività quotidiane
Scegliendo i faretti Signify myCreation 3D-printed LED Accent Track, realizzati con il 65% di materiale riciclato, Desigual torna alla sua filosofia originale di dare una seconda vita ai materiali usati. Ora dispone di un prodotto veloce da fabbricare, facile da installare e sicuro perché realizzato con materiali leggeri. Allo stesso tempo, si ottengono tutti i vantaggi dell'illuminazione a LED, come la durata prolungata e il minimo consumo energetico.
Bilanciare sostenibilità e costi
Un sistema di illuminazione solido deve essere flessibile e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei negozi di moda, dove i prodotti esposti variano periodicamente in base allo stile e alla stagione. Rispetto al sistema precedente, la nuova illuminazione ha aumentato sia i livelli di luce che l'indice di resa cromatica, contribuendo a mettere in risalto i prodotti esposti e a creare un ambiente più piacevole per i clienti. Combinando Interact con gli apparecchi LED sostenibili Signify myCreation, che aderiscono ai principi dell'economia circolare e hanno un certificato di impatto ambientale, Desigual ha ridotto il consumo energetico e ha garantito un sistema completamente aggiornabile. Ciò consente di incorporare le tecnologie future, massimizzando la durata del sistema di illuminazione. Inoltre, sapere che gli apparecchi possono essere trasformati in nuovi prodotti riduce al minimo gli sprechi e l'impatto ambientale.