"Una soluzione perfetta per risparmiare sui costi e facilitare l'installazione"
La sfida del cliente
Situato a 12 km dal centro di Madrid, l'aeroporto di Madrid Barajas serve circa 58 milioni di passeggeri all'anno, il che lo rende l'aeroporto più trafficato della Spagna. L'aeroporto desiderava migliorare le aree comuni dei Terminal 1, 2 e 3.
L'aeroporto di Madrid Barajas aveva due obiettivi principali per il progetto: ridurre i costi energetici e trovare una soluzione illuminotecnica facile da installare senza dover modificare il soffitto per accogliere i nuovi apparecchi. Con i downlight PerfectFit sono stati raggiunti entrambi gli obiettivi.

"Sono molto soddisfatto dei downlight che stiamo utilizzando per sostituire le vecchie lampade a induzione.
Li abbiamo installati in un'ampia area e sono luminosi ed esteticamente perfetti. L'installazione è stata facile grazie al peso ridotto e all'inserimento preciso nelle aperture lasciate dai vecchi apparecchi. Li raccomando per i progetti futuri"
Soluzione
In precedenza i terminal erano illuminati da lampade a induzione Philips QL. Le nuove iniziative di risparmio energetico lanciate dalla direzione dell'aeroporto si sono concentrate su una soluzione più efficiente dal punto di vista energetico. Grazie alla tecnologia di stampa 3D e all'illuminazione a LED, l'aeroporto è sulla buona strada per raggiungere i suoi obiettivi di risparmio energetico. Rispetto alla precedente installazione di illuminazione, sono stati ottenuti risparmi di oltre il 50%. E con l'aggiunta dei controlli Dynalite, l'aeroporto è in grado di risparmiare ancora di più. Il secondo obiettivo era un'installazione rapida, facile ed economica. Il taglio lasciato dai vecchi downlight a induzione era di 270 mm. I nuovi downlight a LED hanno dimensioni molto più ridotte, il che ha rappresentato una sfida. Ora, grazie alla tecnologia di stampa 3D, i nuovi downlight LED ad alta efficienza energetica sono stati realizzati appositamente per adattarsi ai 270 mm di foro del soffitto dell'installazione precedente. I nuovi apparecchi si adattano perfettamente. Inoltre, la leggerezza della stampa 3D rende semplice l'installazione. Il progetto ha previsto l'installazione di 194 downlight stampati in 3D, con l'intenzione di espandersi ad altre aree nel prossimo futuro.


Su misura per voi
Progettati per soddisfare esattamente le vostre specifiche, i nostri apparecchi stampati in 3D sono garantiti.

Senza problemi
Con noi è facile ottenere i downlight di cui avete bisogno per i vostri prossimi progetti. Facilmente configurabili online e installabili in pochi minuti

Sostenibile
L'ambiente vi sta a cuore. Anche noi. I nostri apparecchi sono realizzati in policarbonato completamente riutilizzabile.
Altri progetti che potreste trovare interessanti

McDonald's
"Non riuscivamo a trovare una soluzione per il nostro specifico progetto di illuminazione, finché non abbiamo parlato con il team di co-creazione. Il risultato è semplicemente stupefacente"

PLUS Vendita al dettaglio
"Dalla discussione iniziale al prototipo, in 3 mesi è diventato un prodotto personalizzato, sostenibile e facile da installare"

Torre Tapei 101
"La soluzione illuminotecnica stampata in 3D che si adatta al nostro concetto di design cicolare. Tutto è modulare e smontabile".
Ordina il nostro lookbook
Siete curiosi di sapere che aspetto può avere l'innovazione sostenibile e che cosa può portare al vostro marchio? Ordinate la nostra edizione in carta riciclata o, ancora più ecologica, scaricate la copia digitale.