Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

"Eccellenti caratteristiche tecniche ed ecologiche per la ristrutturazione"

La sfida del cliente

Megalò, il più grande centro commerciale dell'Abruzzo, è una destinazione che combina senza soluzione di continuità intrattenimento, stile e convenienza attraverso il suo ampio spazio di oltre 110 negozi, 14 bar e ristoranti in Galleria e un cinema multisala.

A quasi due decenni dalla sua fondazione a Chieti nel 2005, ECE Projektmanagement Italia s.r.l., la società di gestione del Centro Commerciale Megalò, nota per il suo impegno nella sostenibilità, sta intraprendendo la transizione dalle lampade fluorescenti a tecnologie LED più innovative, performanti e sostenibili. Questo passaggio, tuttavia, rappresenta una sfida, in quanto i nuovi apparecchi di illuminazione devono integrarsi perfettamente nell'involucro esistente, a dimostrazione della costante dedizione del centro all'innovazione e alla responsabilità ambientale.

No alt text found for image

abbiamo trovato un partner valido che ci ha supportato con il suo know-how nella scelta dei prodotti per l'illuminazione"

con eccellenti caratteristiche tecniche ed ecologiche per riprogettare l'illuminazione delle gallerie che accolgono i nostri visitatori"

Soluzione

Per quanto riguarda gli spazi interni dell'edificio, l'intervento si è concentrato sul rinnovamento dell'illuminazione delle gallerie commerciali di Megalò e della piazza principale, che oggi ospita oltre 110 negozi. I downlight Green Space Perfect Fit 3D, realizzati con oltre il 65% di materiali riciclati post-industriali¹, si sono rivelati la soluzione perfetta per il centro commerciale Megalò. Sfruttando la notevole personalizzazione e il design unico offerti dalle tecnologie di stampa 3D, Philips MyCreation ha adattato i downlight alle dimensioni esatte (245 mm) richieste per integrarsi perfettamente negli alloggiamenti degli apparecchi di illuminazione esistenti.

Eliminando la necessità di anelli adattatori per ogni downlight, questo progetto ha ridotto significativamente il tempo di installazione stimato del 50%. La leggerezza della stampa 3D ha ulteriormente semplificato il processo di installazione.

Grazie a questa soluzione innovativa, Megalò ha ottenuto un notevole risparmio energetico del 70%, che si traduce in un risparmio di circa 90.000 euro all'anno e in una riduzione totale dell'energia di 265.055,70 kWh all'anno. L'installazione di 1.400 downlight stampati in 3D non solo ha ridotto i costi e i tempi di installazione, ma ha anche messo in luce una collaborazione pionieristica tra Philips MyCreation e Megalò, sostenendo un nuovo approccio ecologico nel panorama del retail.

No alt text found for image
No alt text found for image

Su misura per voi

Progettati per soddisfare esattamente le vostre specifiche, i nostri apparecchi stampati in 3D sono garantiti.

No alt text found for image

Senza problemi

Con noi è facile ottenere i downlight di cui avete bisogno per i vostri prossimi progetti. Si configurano facilmente online e si installano in pochi minuti.

No alt text found for image

Sostenibile

L'ambiente vi sta a cuore. Anche noi. I nostri apparecchi sono realizzati in policarbonato completamente riutilizzabile.

Seguite questi 6 passaggi per una sostituzione facile e veloce:

  1. Misura
  2. Configurare
  3. Ordine
  4. Stampa
  5. Consegnare
  6. Installare

Viene generato automaticamente un foglio di specifiche che potrete inviare al vostro grossista per l'ordinazione. Avrete una soluzione di illuminazione personalizzata in sole 4 settimane.

Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Ordina il nostro lookbook

Siete curiosi di sapere che aspetto può avere l'innovazione sostenibile e che cosa può portare al vostro marchio? Ordinate la nostra edizione in carta riciclata o, ancora più ecologica, scaricate la copia digitale.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Contattate il vostro country manager