Sostenibile | Configurabile | Efficiente
Servizio
Sostenibile | Configurabile | Efficiente
No alt text found for image

Creare soluzionidi illuminazione sostenibili

I nostri prodotti di illuminazione stampati in 3D sono progettati per la circolarità

e seguono quindi l'approccio "ridurre-riutilizzare-riciclare". Grazie all'efficienza energetica e alla lunga durata del prodotto, le nostre offerte non sono solo rispettose dell'ambiente, ma anche economicamente vantaggiose

Efficienza energetica e la durata della vita

I nostri prodotti sono altamente efficienti dal punto di vista energetico, poiché utilizziamo driver LED avanzati, moduli LED e sorgenti luminose LED di Signify.

L'efficienza energetica dei nostri prodotti può variare a seconda della serie di prodotti, da 100 a 180 lm/W. I nostri prodotti basati su lampade possono raggiungere i 210 lm/W quando si utilizzano lampadine ultra-efficienti di classe A. Diamo priorità all'efficienza energetica nelle nostre progettazioni perché il consumo di energia durante la fase di utilizzo è la parte più importante della Life Cycle Assessments (LCA) degli apparecchi di illuminazione. Oltre all'efficienza energetica, i nostri prodotti hanno una durata di vita lunga e affidabile, compresa tra 50.000 e 100.000 ore¹.

Ci impegniamo a fornire prodotti non solo efficienti dal punto di vista energetico, ma anche durevoli e affidabili; per questo i nostri apparecchi stampati in 3D fanno parte del programma GreenSwitch e sono allineati con l'approccio Lighting for Circularity di Signify.

No alt text found for image

Collegabili
I nostri prodotti per l'illuminazione possono essere collegati a diversi sistemi di gestione della luce e di automazione degli edifici. Abbiamo soluzioni cablate e wireless per Interact, DALI e MasterConnect. Tutte le nostre soluzioni connesse sono certificate o almeno conformi agli standard di comunicazione internazionali come Zigbee, Wi-Fi, DALI, POE (Power Over Ethernet) e Bluetooth. I prodotti Interact Ready sono conformi allo standard DiiA per quanto riguarda i dati di illuminazione, energia e diagnostica.

Aggiornabili

I nostri prodotti di illuminazione sono ora progettati per consentire alcuni aggiornamenti, come l'aggiunta di sensori e la facile sostituzione di alcune parti elettroniche e/o meccaniche identificate. Le opzioni disponibili per l'aggiornamento variano a seconda della serie di prodotti. Il principio di progettazione per consentire aggiornamenti futuri viene ora introdotto come parte delle nostre nuove regole di progettazione.

Riutilizzabili e riciclabili

Il materiale per le nostre parti stampate è la plastica. Tutte le parti stampate sono riutilizzabili e riciclabili. Non usiamo vernici, né cerotti, né colla, né viti per facilitare lo smontaggio e la riciclabilità. Per la gestione della fine del ciclo di vita collaboriamo con la Collection & Recycling Operations (CRO). Per maggiori dettagli sul riutilizzo e il riciclaggio, vedere la sezione "Chiudere il cerchio".

Manutenibilità e peso ridotto

Utilizziamo etichette di servizio (codici QR) che consentono di accedere comodamente al nostro database di assistenza e di acquisire informazioni dettagliate per ogni singolo prodotto. Per garantire una facile manutenibilità, abbiamo eliminato l'uso di colla e di un'iniezione elettronica. Inoltre, stiamo lavorando attivamente alla creazione di panoramiche complete per ogni serie di prodotti, concentrandoci sull'identificazione dei componenti critici facilmente sostituibili.

Rispetto ai tradizionali processi di pressofusione che prevedono l'utilizzo di alloggiamenti metallici, i nostri prodotti sono significativamente più leggeri. Otteniamo fino al 76% di emissioni di carbonio in meno nell'approvvigionamento dei materiali e nella produzione, e risparmiamo fino al 28% di emissioni di carbonio nel trasporto rispetto al processo tradizionale². La leggerezza dei nostri prodotti semplifica inoltre il processo di installazione.

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Poiché esistono centinaia di etichette e certificati ambientali, verdi o di sostenibilità, è semplicemente impossibile utilizzarli e certificarli tutti. Tutti questi marchi e certificati si basano su una selezione di dettagli che sono anche oggetto di una Life Cycle Assessment (LCA). Abbiamo scelto di effettuare una LCA per ogni serie di prodotti e di creare una Environmental Product Declaration(EPD)³ per comunicare il risultato. In questo modo possiamo fornire i dati ambientali richiesti. Le EPD sono disponibili in ogni pagina del prodotto per il download.

No alt text found for image

Certificazioni Declare

Per sostenere l'applicazione dei nostri prodotti nei programmi di certificazione degli edifici ecologici, abbiamo reso disponibili le certificazioni DECLARE per alcune serie di prodotti nordamericani.

Declare è un'etichetta nutrizionale per prodotti edilizi dell'International Living Future Institute. Si tratta di una piattaforma in cui i produttori divulgano volontariamente le informazioni sui prodotti su etichette di facile lettura attraverso un database gratuito, per supportare i requisiti dei principali standard di bioedilizia, tra cui le certificazioni Core Green Building, LBC, LEED e WELL.

No alt text found for image

Scarica il nostro whitepaper sulla sostenibilità

Comprendi più in dettaglio come le nostre innovative soluzioni di illuminazione possono aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi ambientali, a risparmiare sui costi e a creare un impatto positivo.

No alt text found for image
  1. La durata del prodotto, compresa tra 50.000 e 100.000 ore, è determinata principalmente dalla durata del driver. Tuttavia, è importante notare che la sorgente luminosa può diventare un fattore limitante in caso di mantenimento di lumen elevati, temperatura o corrente.
  2. Rispetto alla produzione tradizionale di Philips GreenSpace Downlight.
  3. La Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) è un documento standardizzato che informa sull'impatto ambientale e sulla salute umana di un prodotto. Si basa su uno standard ISO e utilizza un metodo scientifico per il calcolo.