Vi introduserer Blossom
Teaser-video









Bruker en rå og intuitiv metode. I sitt arbeid vender han tilbake til opprinnelsen til de materialene han bruker mest: tre, stein og metall. Han skjuler ikke designene sine under indirekte lag, men reduserer dem til selve essensen. Pott arbeider fra sitt designstudio i Rotterdam.

Teaser-video
Belysning som får rommet ditt til å blomstre Blossom er designet av Lex Pott, og er den perfekte blandingen av naturlig design og bærekraft. Lampens 3D-printede deler er laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer. Til tross for sitt voluminøse utseende er Blossom lett, noe som gjør installasjonen til en lek. Lampen er tilgjengelig i to størrelser og trendy farger, slik at du kan skape et unikt uttrykk som matcher din stil. Enten Blossom monteres på skrå eller rett, tilfører den et sofistikert preg med sin spesielle klyngeeffekt. Armaturen er pærebasert og egner seg for bruk i restauranter, kontorer og boliger.
Forny rommet ditt med myk belysning som skaper en beroligende atmosfære og et avslappende miljø som bringer deg nærmere naturen. Med sine naturlige designelementer og bærekraftige materialer er Blossom det ultimate valget for deg som setter pris på naturens skjønnhet og bærekraftig design.
CE, EPD
5 år
-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast
E27 Lyspære, ikke inkludert