Københavns lufthavn energirenoverer med 3D-printet belysningsløsning
Bakgrunn
Københavns lufthavn (heretter CPH) har en ambisjon om å bli utslippsfri innen 2050. Dette innebærer både flytrafikk og drift, og det var derfor også med bærekraft i tankene at de våren 2020 måtte renovere en rekke kontorer i flyplassens terminal 3. Når det gjelder energirenovering, er pris og besparelser i fokus. Derfor var det viktig for CPH at løsningen skulle gi betydelige energibesparelser og samtidig ha kort tilbakebetalingstid

Løsning
I samarbeid med Signify valgte CPH å erstatte 250 konvensjonelle downlights med de skreddersydde og 3D-printede GreenSpace Downlights med PerfectFit fra Philips. Downlighten er printet av resirkulert polykarbonat, noe som reduserer CO2-utslippene med 76 %. Samtidig består belysningsteknologien i downlighten av et LED-kort, noe som reduserer energiforbruket betydelig sammenlignet med tilsvarende, konvensjonelle downlights. I et kontor som dette, med behov for lys 24 timer i døgnet, er dette av stor betydning. PIR-sensorer ble installert på toalettene for ekstra besparelser når ingen tilstedeværelse ble registrert.
Spesielt ved renovering av innfelte belysningsløsninger er det en utfordring å finne armaturer som passer 1:1 til utsparingen. Med Philips' PerfectFit-løsning var det imidlertid mulig for CPH å få en skreddersydd løsning som passet direkte inn i de eksisterende utskjæringene. Dermed var det ikke nødvendig å skifte ut taket, noe som holdt prosjektbudsjettet nede. Monteringen av de 250 downlightene ble utført av installatøren Kemp
Resultatet
CPH ønsket en energieffektiv og bærekraftig belysningsløsning i forbindelse med energirenoveringen av kontorene i Terminal 3. Ved å bytte ut de konvensjonelle downlightene med et energiforbruk på 39,6 W per stykk med de bærekraftige LED-downlightene med et energiforbruk på 12,5 W, har de redusert det totale energiforbruket på kontoret med 68 %. Dette tilsvarer 60 000 kWh per år. Samtidig innebar den 3D-printede løsningen at budsjettet for prosjektet kunne holdes på et minimum, ettersom de 3D-printede downlightene kunne monteres direkte i den eksisterende installasjonen


Bærekraftig løsning
GreenSpace Downlight er designet for sirkulær økonomi ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi. Downlighten er printet med resirkulert polykarbonat som kan resirkuleres om og om igjen for å redusere CO2-utslippene ytterligere.

Store energibesparelser
På et kontor med aktivitet døgnet rundt er overgangen til LED merkbar. Ved å bytte fra konvensjonelle downlights til LED sparer Københavns lufthavn 60 000 kWh årlig

Enkel installasjon med PerfectFit
De 3D-printede downlightsene er enkle å montere i den eksisterende installasjonen, ettersom de med PerfectFit er spesialdesignet for den spesifikke utsparingen