Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
Greenspace - FAM
Greenspace - FAM

Vårt løfte om perfekt passform

Nå er det slutt på problemene! Har du noen gang blitt sittende fast med et hull i taket når du skal bytte downlights? Med disse 3D-printede downlightsene garanterer vi perfekt passform. Se hvordan downlights med perfekt passform forenkler installasjonsprosjektene dine.

Our perfect fit promise

Configure GreenSpace

Den ideelle løsningen for ditt renoveringsprosjekt. Spar deg for bryderiet! Unngå tidkrevende

Har du noen gang blitt sittende fast med et hull i taket når du har byttet downlights? Vi skriver ut en komplett og 100 % passende LED-downlight, slik at du ikke lenger trenger tilpasningsringer for å montere den i taket. Det sparer installasjonstid

Vi bruker avfall til å bygge nye, vakre lys. Det er boliger GreenSpace kan kobles til andre systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer, slik at du unngår "sensorakne" i de vakkert designede takene dine.

Viktige spesifikasjoner

  • Passer til alle utskjæringer fra 150 mm til 280 mm
  • Trykte deler med minst 65 % resirkulert materiale eller masse balansert biosirkulært materiale
  • Lysstrøm 700 - 4000 lm
  • CRI 80
  • Effektivitet opp til 148 lm/W (avhengig av lumen, optisk tilbehør og deksler for IP54)
  • Office-kompatibilitet, UGR19-versjoner tilgjengeligDALI- eller trådløse drivere med Interact-klar
  • Sensoralternativ med tilstedeværelsesdeteksjon og dimming av dagslys
  • Nødbelysning klar
  • Kablingsalternativer tilgjengelig
  • Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid 100 000 timer, L90 ved 25 °C Ta
  • Fra Turnhout-fabrikken i Belgia
  • > ISCC Plus-sertifisert

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IP54 IP 54 for PCO

Omgivelsesområde

10° TIL 40° / -15° TIL 40° FOR PCO


Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid

100 000 timer, L90 ved 25 °C Ta

Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

SC200 sensor (U4)

No alt text found for image

SC1500 sensor (U5)

No alt text found for image

Non Dimming DC feature

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI80 , 3000K, 4000KCRI90 , 3000K, 4000K

Strålevinkel

70°

Binning

SDCM<3

Elektrisk

Inngangsspenning

220-240vac

Effektfaktor

0.9

Frekvens

50-60 Hz

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid

<10 % ved 100 000 timer

Kontroll

DALI dimbar (PSD-E)

Dali Interact trådløs (WIA-E)

InterAct med innebygd sensor EasySense SC 200 (U4)

Bærekraft

Materiale

-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Nedlastinger

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

GreenSpace

Greenspace - FAM

GreenSpace

;