Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bærekraftig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Configure Essential

Med et bredt utvalg av farger og teksturer passer Essential sømløst inn i enhver innredning, samtidig som den gir funksjonell belysning som oppfyller kravene til kontorbelysning.

Essential kan kobles til andre systemer for å skape en smart kontorbelysningsløsning med integrerte sensorer, slik at du unngår "sensorakne" i de vakkert designede takene dine.

Den leveres i tre størrelser og kan monteres på tre forskjellige måter. Den har VPC (Visible Profile Ceiling) for enkel installasjon og gir perfekt integrering i tak uten kant. Den tilbyr en rekke designalternativer for å møte dine behov. Den er 3D-printet med resirkulerte materialer, noe som gjør den til et bevisst valg for dem som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi.

Essential har en høy effektivitet på opptil 152 lm/W. Velg denne belysningsløsningen uten å gå på kompromiss med stil, ytelse, funksjonalitet eller bærekraft.

Viktige spesifikasjoner

  • Et bredt utvalg av farger og teksturer
  • 3 størrelser og 3 monteringstyper (nedhengt, utenpåliggende og innfelt)
  • Inkluderer VPC-alternativ for enkel installasjon og perfekt integrering i tak uten kant
  • Overensstemmelse med kontorets krav til øyekomfort takket være MXO-optikk
  • Tunable White-alternativ (2700–6500 K), med fokus på menneskelige behov og velvære som prioritet
  • DALI- eller trådløse drivere med Interact-klar
  • Sensoralternativ med tilstedeværelsesdeteksjon og dimming av dagslys
  • Nødbelysning klar
  • Trykte deler av biosirkulært materiale
  • Lumen 1800 - 8000 lm
  • Effektivitet 120 - 152 lm/W (avhengig av blendingsalternativer)
  • CRI 90, 3000K og 4000K som alternativer
  • Levetid 100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta; 50 000 timer til L90 ved 25 °C Ta
  • Fra Turnhout-fabrikken
  • > ISCC Plus-sertifisert

Operasjonell

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK04Elektrisk klasse II

Omgivelsesområde

10°C to 35°C


Sertifiseringer

CE, RoHS

Test av glødetråd

650°C


Garanti

5 år


Skjematisk tegning av lys

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

IA4 SC200 sensor

No alt text found for image

IA5 SC1500 sensor

No alt text found for image

Non dimming (PSU)

Optisk

Beskrivelse

LED-modul

CCT

CRI90 , 3000KCRI90 , 4000K

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Livstid

100 000 timer til L80 ved 25 °C Ta; 50 000 timer til L90 ved 25 °C Ta

Elektrisk

Inngangsspenning

220-240vak

Hyppighet

50-60Hz

Kraftfaktor

0.9

Feilfrekvens for drivere

<1 % @ 5000 timer

Kontroll

PSU (ikke-dimming)

DIA (DALI InterAct Wired)

WIA (InterAct Wireless)

IA4/IA5 (samvirke med integrert sensor)

Bærekraft

Materiale

-> Resirkulert eller massebalansert biosirkulær plast

Type lyskilde

LED

LED-type

LED-tavle


Nedlastinger

Viktig video

Essential er en stilig og allsidig belysningsløsning, tilgjengelig i en rekke farger og teksturer som passer til enhver innredning. Dette miljøvennlige systemet, som er laget av 3D-printede resirkulerte materialer, integreres sømløst i taket og kan kobles til smarte kontorsystemer for å forbedre funksjonaliteten uten at det går på bekostning av designet. Velg The Essential på grunn av den høye effektiviteten på opptil 152 lm/W og engasjementet for bærekraft.

Introducing the Essential - Philips MyCreation

Essential

No alt text found for image

Essential

;