"Szybka produkcja, łatwy montaż i bezpieczeństwo dzięki lekkim materiałom"
Nowe oświetlenie pomaga wyróżnić nasze produkty i nadaje im większą widoczność, przyczyniając się do lepszych wrażeń w sklepie dla naszych klientów"
Marka Desigual wyrobiła sobie markę, tworząc wyjątkową i zabawną modę ze skrawków dżinsu. Ten sam innowacyjny duch i koncentracja na ponownym wykorzystaniu materiałów znalazły odzwierciedlenie w przebudowie ich flagowego sklepu w centrum handlowym Arenas w Barcelonie. Desigual miał trzy jasne cele dotyczące oświetlenia: poprawić dokładną reprezentację swoich produktów, mieć prosty system zarządzania oraz promować oszczędność energii i zrównoważony rozwój.

Rozwiązanie
Receptury oświetleniowe PremiumColor i PremiumWhite, zaprojektowane specjalnie do zastosowań modowych i charakteryzujące się współczynnikiem CRI powyżej 90, wyróżniają kolory i tekstury. Wdrożenie bezprzewodowego systemu zarządzania Interact pozwala kierownikom sklepów kontrolować oświetlenie przez cały czas. Mogą oni tworzyć harmonogramy i programować sceny, aby dopasować je do swoich potrzeb, zapewniając, że oświetlenie dostosowuje się automatycznie, podczas gdy oni koncentrują się na swoich codziennych zadaniach
Wybierając drukowane 3D reflektory LED Accent Track Signify myCreation, wykonane w 65% z materiałów pochodzących z recyklingu, Desigual powraca do swojej pierwotnej filozofii dawania drugiego życia zużytym materiałom. Teraz mają produkt, który jest szybki w produkcji, łatwy w instalacji i bezpieczny, ponieważ jest wykonany z lekkich materiałów. Jednocześnie zyskują wszystkie zalety oświetlenia LED, takie jak wydłużona żywotność i minimalne zużycie energii.
Równoważenie zrównoważonego rozwoju i kosztów
Solidny system oświetlenia musi być elastyczny i reagować na stale zmieniające się potrzeby sklepów odzieżowych, w których prezentowane produkty zmieniają się okresowo w zależności od stylu i sezonu. W porównaniu do poprzedniego systemu, nowe oświetlenie zwiększyło zarówno poziom światła, jak i współczynnik oddawania barw, pomagając podkreślić eksponowane produkty i stworzyć przyjemniejsze środowisko dla klientów. Łącząc Interact ze zrównoważonymi oprawami LED Signify myCreation, które są zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i posiadają certyfikat wpływu na środowisko, Desigual zmniejszył zużycie energii i zapewnił w pełni aktualizowalny system. Pozwala to na włączenie przyszłych technologii, maksymalizując żywotność systemu oświetleniowego. Co więcej, świadomość, że oprawy można ostatecznie przekształcić w nowe produkty, minimalizuje ilość odpadów i wpływ na środowisko.