"...Oprawy oświetleniowe Signify myCreation drukowane w 3D nie mogły być lepszym wyborem"
Zawsze jesteśmy zainteresowani nowymi rozwiązaniami, które podnoszą nasze kwalifikacje w zakresie zrównoważonego rozwoju
Wiodąca globalna marka surfingowa urodzona w Bells Beach w Australii w 1969 roku, Rip Curl utrzymuje silne powiązania z surferami i australijską kulturą plażową. Najważniejsza północna plaża miejska w Sydney. Manly Beac jest popularna wśród mieszkańców, wycieczkowiczów i turystów i jest domem dla głośnej lokalizacji Rip Curl w The Corso. Kultowy, przyjazny dla pieszych pasaż handlowy The Corso łączy plażę Manly z nabrzeżem promowym, a dzięki uzupełniającemu i konkurencyjnemu handlowi w pobliżu, Rip Curl potrzebował odnowionego sklepu, aby naprawdę zabłysnąć.


Wysokie standardy oświetlenia do spełnienia
Aby wykorzystać jedną z lokalizacji o największym natężeniu ruchu w kraju, firma Rip Curl musiała poprawić atrakcyjność wizualną, jeszcze bardziej przyciągając klientów i zwiększając swój udział w rynku. Niedawna renowacja sklepu obejmowała przeprojektowaną i ulepszoną specyfikację schematu oświetlenia, aby zwiększyć atrakcyjność wizualną i stworzyć bardziej zachęcającą atmosferę dla klientów. Jako certyfikowana korporacja B, zespół Rip Curl musiał spełnić wysokie standardy oświetleniowe, co wymagało od dostawcy oświetlenia dokładnego sprawdzenia zgodności każdej instalacji z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przekraczając oczekiwania
Wykonany z materiału bio-okrągłego i nadający się do recyklingu po zakończeniu eksploatacji, Philips MyCreation Accent Track spełnił i przekroczył oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Philips MyCreation Accent Track poprawił wrażenia klientów, a także spełnił wymagania firmy dotyczące obiegu zamkniętego. Dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw CRI90, niskiemu poziomowi olśnienia i wyjątkowej skuteczności, nie trzeba było iść na kompromis między wydajnością a świadomością ekologiczną. Elegancki, kompaktowy wygląd i zintegrowany zawias sprawiły, że oprawa idealnie nadaje się do podświetlania stojaków na odzież i ekspozycji w sklepie.

Zrównoważony rozwój bez poświęcania jakości
Oprawy Philips MyCreations Accent Track zapewniły Rip Curl Manly rozwiązanie oświetleniowe, które wspierało ich zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju bez poświęcania jakości oświetlenia. Oprawy mogły być produkowane lokalnie, zmniejszając emisję dwutlenku węgla podczas transportu i wspierając produkcję w Australii. Ponadto ten kultowy sklep na Manly Corso ma teraz nowy, świeży wygląd, odpowiedni dla marki z rodowodem Rip Curl.
Inne projekty, które mogą okazać się interesujące

Taipei 101 Tower
"Drukowane w 3D rozwiązanie oświetleniowe, które pasuje do naszej szczególnej koncepcji projektowej. Wszystko jest modułowe i można je zdemontować".

McDonald's
"Nie mogliśmy znaleźć rozwiązania dla naszego konkretnego projektu oświetlenia, dopóki nie porozmawialiśmy z zespołem współtworzącym. Rezultat jest po prostu oszałamiający"

SeaWorld® Yas island
Pochylone oprawy oświetleniowe dostosowane do podwodnej przestrzeni jadalnej.