"Pozwala nam być pionierami w zarządzaniu wszystkimi lotniskami w regionie"
Efektywność energetyczna i zrównoważone działania
Lotnisko o największym wolumenie ładunków w Ameryce Łacińskiej wykorzystuje oświetlenie drukowane w 3D, najnowszą innowację w sektorze, a także zdalne zarządzanie oświetleniem, aby stać się pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju i zarządzania infrastrukturą. Międzynarodowy port lotniczy Luis Carlos Galán Sarmiento w Bogocie, lepiej znany jako El Dorado, jest głównym terminalem lotniczym w Kolumbii

W ramach strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, międzynarodowy operator lotniska (OPAIN) poszukiwał rozwiązania, które złagodziłoby wpływ jego działalności i zmniejszyło ślad węglowy. Ich dział konserwacji, wraz z innymi obszarami lotniska, stale podejmuje działania mające na celu zwiększenie wydajności infrastruktury lotniska, która obejmuje obszar około 6,9 km². Głównym celem ich inicjatywy była modernizacja wewnętrznych opraw oświetleniowych przy jednoczesnym zapewnieniu, że oświetlenie ma jak najmniejszy negatywny wpływ. Biorąc pod uwagę, że terminale są całodobowymi punktami tranzytowymi, priorytetem było zaoferowanie większej
komfort wizualny dla pasażerów i lepsze miejsca pracy dla wszystkich pracowników lotniska. W przypadku oświetlenia zewnętrznego wyzwaniem było wdrożenie systemu opartego na chmurze, który pozwoliłby na zdalne zarządzanie operacjami i konserwacją z maksymalną niezawodnością i zabezpieczeniami. El Dorado jest pierwszym tego typu projektem w Ameryce Łacińskiej, w którym wdrożono najnowsze innowacje w dziedzinie oświetlenia, zarówno przy użyciu opraw oświetleniowych drukowanych w 3D, jak i systemów Interact City do zdalnego zarządzania oświetleniem zewnętrznym.



Rozwiązanie
Zrównoważone działanie dzięki oświetleniu drukowanemu w 3D. Oprawy oświetleniowe Signify z nadrukiem 3D zostały wdrożone w terminalach 1 i 2, zapewniając oświetlenie ponad 173 000 m2. Łącznie zainstalowano 8 942 oprawy typu downlight, które zostały zintegrowane z systemem sterowania i monitorowania wszystkich obszarów lotniska. Do oświetlenia terenów zewnętrznych i ulic wybrano oprawy Philips DigiStreet z systemem Interact City. Dzięki migracji w pierwszej fazie 14 237 opraw na technologię LED, lotnisko już teraz oszczędza ponad 65% energii elektrycznej.