Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image

"Doskonałe właściwości techniczne i ekologiczne dla renowacji"

Wyzwanie dla klienta

Megalò, największe centrum handlowe w Abruzji we Włoszech, to miejsce, które płynnie łączy rozrywkę, styl i wygodę na rozległej przestrzeni ponad 110 sklepów, 14 barów i restauracji w galerii oraz multipleks kinowy.

Prawie dwie dekady po założeniu centrum handlowego w Chieti w 2005 roku, ECE Projektmanagement Italia s.r.l., zarządca centrum handlowego Megalò, znany ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój, podejmuje się przejścia z lamp fluorescencyjnych na bardziej innowacyjne, wysokowydajne i zrównoważone technologie LED. Zmiana ta stanowi jednak wyzwanie, ponieważ nowe oprawy oświetleniowe muszą płynnie integrować się z istniejącą obudową opraw, pokazując ciągłe zaangażowanie centrum w innowacje i odpowiedzialność za środowisko.

No alt text found for image

"Znaleźliśmy sprawdzonego partnera, który wsparł nas swoją wiedzą w zakresie doboru produktów oświetleniowych

z doskonałymi właściwościami technicznymi i ekologicznymi do przeprojektowania oświetlenia w galeriach, które witają naszych gości"

Rozwiązanie

W odniesieniu do przestrzeni wewnętrznych budynku, interwencja skupiła się na modernizacji oświetlenia w galeriach handlowych Megalò i na głównym placu, gdzie obecnie znajduje się ponad 110 sklepów. Downlighty Green Space Perfect Fit 3D, wykonane w ponad 65% z poprzemysłowych materiałów pochodzących z recyklingu¹, okazały się idealnym rozwiązaniem dla centrum handlowego Megalò. Wykorzystując niezwykłe możliwości dostosowywania i unikalne wzornictwo, które ułatwia technologia druku 3D, Philips MyCreation dostosował downlighty do dokładnych wymiarów (245 mm) wymaganych do płynnej integracji z istniejącymi obudowami opraw oświetleniowych.

Eliminując potrzebę stosowania pierścieni adaptera dla każdego downlighta, projekt ten znacznie skrócił szacowany czas instalacji o 50%. Lekki charakter druku 3D dodatkowo usprawnił proces instalacji.

W wyniku tego innowacyjnego rozwiązania Megalò osiągnęło niezwykłą oszczędność energii na poziomie 70%, co przekłada się na oszczędność kosztów w wysokości około 90 000 euro rocznie i całkowitą redukcję zużycia energii o 265 055,70 kWh rocznie. Instalacja 1400 wydrukowanych w 3D opraw typu downlight nie tylko obniżyła koszty i skróciła czas instalacji, ale także była przykładem pionierskiej współpracy między Philips MyCreation i Megalò, będącej orędownikiem nowego, świadomego ekologicznie podejścia do handlu detalicznego.

No alt text found for image
No alt text found for image

Dostosowane do Twoich potrzeb

Nasze oprawy oświetleniowe drukowane w 3D są zaprojektowane tak, aby dokładnie spełniały Twoje wymagania.

No alt text found for image

Bezproblemowy

Ułatwiamy uzyskanie opraw typu downlight potrzebnych do realizacji kolejnych projektów. Łatwa konfiguracja online i instalacja w kilka minut.

No alt text found for image

Zrównoważony

Dbasz o środowisko. My również. Nasze oprawy oświetleniowe są wykonane z poliwęglanu, który można w pełni ponownie wykorzystać.

Postępuj zgodnie z poniższymi 6 krokami, aby szybko i łatwo dokonać wymiany:

  1. Pomiar
  2. Konfiguracja
  3. Zamówienie
  4. Drukowanie
  5. Dostarczać
  6. Instalacja

Automatycznie generowany jest arkusz specyfikacji, który można przesłać do hurtowni w celu złożenia zamówienia. Niestandardowe rozwiązanie oświetleniowe otrzymasz w ciągu zaledwie 4 tygodni.

Laptop displaying the myCreation configurator for customizing 3D-printed lighting—showing options to adjust texture, color, and features for tailored interior design.

Zamów nasz lookbook

Ciekawi Cię, jak może wyglądać zrównoważona innowacja i co może przynieść Twojej marce? Zamów nasze wydanie na papierze z recyklingu lub, jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska, pobierz kopię cyfrową.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Skontaktuj się z menedżerem krajowym