Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image

Użyj ponownie: Zamykanie pętli

Koniec życia produktu nie powinien być końcem jego podróży.

Wierzymy w projektowanie z myślą o końcu - dlatego każda oprawa oświetleniowa myCreation jest zbudowana tak, aby można ją było zdemontować, poddać recyklingowi lub ponownie wykorzystać. Nasze cyrkularne podejście zapewnia, że materiały pozostają w obiegu, a nie na wysypisku.

1. Demontaż

Łatwy do rozebrania. Jeszcze łatwiej zrobić to, co należy.
Ułatwiamy demontaż naszych opraw oświetleniowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o recykling, naprawę czy wymianę części - nie potrzebujesz specjalistycznego zestawu narzędzi ani skomplikowanych instrukcji. Nasze podejście:

  • Brak kleju, zalewania lub stałych elementów mocujących
  • Minimalna liczba śrub, standardowe złącza, złącza bagnetowe
  • Większość komponentów można wymienić beznarzędziowy lub wymagają tylko standardowych narzędzi
  • Przejrzyste instrukcje demontażu są zawsze dostępne

Dzięki temu demontaż produktu jest szybki, intuicyjny i zrównoważony - bez zbędnych skrótów.

Gloved hands remove the top housing of a 3D-printed Signify myCreation luminaire next to a second assembled fixture, illustrating the tool-less disassembly of modular components for repair and recycling.

2. Recykling

Zaprojektowany do recyklingu, a nie na złom.Od najwcześniejszej fazy projektowania priorytetowo traktujemy czystość materiałów i możliwość ich recyklingu. Nasze oprawy oświetleniowe są wykonane z mono-materials tam, gdzie to możliwe, bez powłok lub farb, które mogłyby zakłócać standardowe procesy recyklingu.

Pracujemy w ramach ustanowione systemy recyklingu w obu Europa i USAaktywnie prowadzimy recykling we własnym procesie produkcyjnym, aby zminimalizować ilość odpadów.

  • Żarnik niezgodny ze specyfikacją jest ponownie granulowany w nowe włókno
  • Błędne wydruki lub odrzucone części są rozdrabniane i ponownie wykorzystywane
  • Żaden materiał nie jest marnowany, chyba że jest to absolutnie konieczne

Rezultat? Nasze odpady znów stają się zasobami.

Close-up of a hand holding black and grey plastic granules above a container, representing Signify MyCreation’s recycled filament feedstock created from reprocessed misprints and rejected 3D-printed parts.

3. Take Back

Twoje stare staje się naszym nowym.
Kiedy oprawa oświetleniowa wydrukowana w 3D osiągnie koniec okresu użytkowania, nie tylko oferujemy recykling, ale sami ją odbieramy. Jak to działa?

  • Wykorzystany zwrot części z poliwęglanu drukowane w 3D poprzez nasz program odbioru (obecnie w UE)
  • Przetwarzamy i poddajemy recyklingowi materiały w celu stworzenia nowych opraw oświetleniowych
  • Partnerzy w celu odpowiedzialnego recyklingu i odzysku
  • Dostępne rabaty na nowe produkty po odesłaniu starych

Jest to prawdziwy model cyrkularny, który utrzymuje wartość w systemie, jednocześnie nagradzając zrównoważone wybory.

Gloved hands place a 3D-printed Signify MyCreation luminaire housing into a return box, illustrating the take-back program where used polycarbonate parts are collected for recycling into new fixtures.

4. Dodatkowe rozwiązania: Renowacja

Remonty wykonywane przez inżynierów na zamówienie (ETO)
Masz starą, kultową oprawę oświetleniową, którą kochasz, ale chcesz ją zmodernizować? Możemy wyposażyć ją w nowoczesną technologię LED, zachowując przy tym jej zewnętrzny wygląd.

  • Zachowaj estetykę
  • Zwiększ wydajność
  • Oszczędzanie zasobów

Light As A Service (LAAS)
Potrzebujesz oświetlenia, ale nie jesteś właścicielem? Dzięki LAAS użytkownik płaci miesięczną opłatę, a my zajmujemy się instalacją, konserwacją i zwrotami po zakończeniu eksploatacji.

  • Brak inwestycji z góry
  • Zawsze aktualne oświetlenie
  • W pełni okrągły model usług
Two contractors in high-visibility vests and blue hard hats review building plans inside a partially finished interior, illustrating on-site assessment for lighting refurbishment, retrofitting, and service-based installation models.