Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image

Zużywaj mniej: Maksymalizacja wydajności, minimalizacja wpływu na materiały

Zużycie energii nie kończy się, gdy oprawa oświetleniowa opuszcza fabrykę.

W rzeczywistości większość śladu węglowego produktu pochodzi z okresu jego użytkowania. Dlatego zaczynamy od bardzo wydajne diody LED i sterownikizapewniając najwyższą wydajność strumienia świetlnego na wat. Z inteligentne sterowanie i podłączone ściemnianiezmniejszamy zużycie energii jeszcze bardziej - automatycznie dostosowując moc światła w oparciu o bieżące potrzeby.

1. Mniej energii

Więcej za mniej - jeden strumień świetlny na raz.

Energia zużywana przez cały okres eksploatacji produktu ma największy wpływ na jego ślad środowiskowy. Dlatego nasze oprawy oświetleniowe są zbudowane wokół najnowocześniejsze diody LED i sterownikiosiągając lepsze wyniki niż rynek o ok 20 Lm/W.

Nasz Highlight high bay prowadzi z prawie 200 Lm/W - co czyni go prawdziwą królową wydajności.

Inteligentne, połączone oświetlenie posuwa się jeszcze dalej. Z możliwością przyciemniania, wykrywanie obecności oraz czujniki światła dziennegonasze systemy automatycznie zmniejszają zużycie energii - bez uszczerbku dla komfortu i wydajności.

A wind turbine rises above soft clouds at sunrise, symbolizing highly efficient energy use and next-generation lighting systems that deliver more illumination with lower power consumption.

2. Mniej materiałów pierwotnych

Przekształcanie odpadów w cuda.

Materiały pierwotne wiążą się z wysokimi kosztami środowiskowymi. Dlatego priorytetowo traktujemy materiały pochodzące z recyklingu, bioprodukty i materiały ponownie wykorzystane w przemyśle - i z dumą możemy powiedzieć, że w żadnej z naszych drukowanych części nie używamy materiałów w 100% pierwotnych.

Macro image of amber and gold liquid bubbles forming interlocking circular shapes, used as a visual metaphor for transforming waste resources into new material streams and reducing reliance on virgin inputs in 3D-printed lighting.

2.1. Tworzywa sztuczne do druku

Wszystkie nasze drukowane części zawierają 65% do 75% zrównoważonej zawartości, korzystając z jednego z trzech starannie wybranych strumieni:

  • Recykling poużytkowy (PCR) materiały
  • Biokrąg materiały
  • Recykling postindustrialny (PIR) materiały

Chcesz bliżej przyjrzeć się temu, z czego jesteśmy zrobieni? Przejdź do naszej strony z materiałami.

Signify myCreation Puzzle linear pendant light formed from recycled PET bottles, fabric fibers, and glass fragments, visualized by translucent particles flowing from a pile of discarded materials into the 3D-printed fixture to illustrate its 75% recycled content and circular design.

2.2 Metale

Kiedy metal jest niezbędny, sprawiamy, że się liczy.

  • Radiatory w Accent D65, Accent D90 oraz Smooth rodziny składają się z 85% aluminium pochodzącego z recyklingu poużytkowego.
  • Niektóre z naszych nowe okrągłe downlighty zostały zaprojektowane bez radiatorów, co jeszcze bardziej zmniejsza wpływ na środowisko.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

2.3 Opakowanie

Opakowanie jest często pomijane, ale traktujemy je jako część produktu.

  • Wszystkie opakowania papierowe zawierają ≥80% materiałów pochodzących z recyklingu lub pochodzi z 100% odnawialnych źródeł energii
  • Brak tworzyw sztucznych jednorazowego użytkubez pęcherzy, bez plastikowych toreb, bez osłon przeciwpyłowych, bez plastikowej taśmy
  • Prosty, nadający się do recyklingu brązowe pudełka bez drukowania atramentowego
Cardboard shipping boxes moving on a conveyor inside a warehouse, representing Signify MyCreation’s minimal, plastic-free packaging made from recycled and renewable paper materials.

3. Mniejsza waga

Niewielka waga. Silne uderzenie.
Nasze oprawy oświetleniowe drukowane w 3D ważą do 80% mniej niż tradycyjne oprawy metalowe.¹ Dzięki swobodzie projektowania produkcji addytywnej łączymy wiele funkcji w jednej części, zmniejszając liczbę komponentów nawet o 40%

Ta lżejsza konstrukcja oznacza:

  • Niższe emisje podczas transportu
  • Szybsza instalacja
  • Mniej opakowań
  • Większa wydajność w całym łańcuchu dostaw

Kiedy zużywasz mniej, odblokowujesz więcej - większą elastyczność, większą wydajność i bardziej zrównoważony rozwój.

Signify-branded truck parked outside a distribution facility, highlighting lower transport emissions enabled by lightweight 3D-printed luminaires that reduce material use and improve logistics efficiency.

1. W porównaniu do standardowej metalowej oprawy typu high bay o wadze 17 kg. Nasz wydrukowany w 3D Highlight waży 3,7 kg.

2. W porównaniu z oprawą wiszącą Philips GreenSpace Accent.