Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
Usługa
Zrównoważony | Konfigurowalny | Wydajny
No alt text found for image

Dłuższe użytkowanie: wytrzymałe, gotowe do ewolucji

Zrównoważony rozwój nie kończy się na produkcji.

Żyje dzięki inteligentnym wyborom projektowym, które sprawiają, że produkty są używane dłużej - i nie trafiają na wysypiska śmieci.

Nasze oprawy oświetleniowe są tworzone z myślą o trwałości, naprawie i ewolucji. W ten sposób wydłużamy żywotność produktów, zmniejszamy zużycie zasobów i pomagamy osiągnąć więcej z tego, co już masz.

1. Dłuższa żywotność

Długoterminowe zaangażowanie w wydajność.

Oświetlenie powinno być trwałe. Właśnie dlatego nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności, a ich żywotność wynosi do 100.000 godzin (L80)

Długa żywotność oznacza nie tylko rzadsze wymiany i mniej konserwacji, ale także znacznie zmniejsza wpływ na środowisko.

Wszystko to jest wspierane przez Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)zapewniając przejrzysty wgląd w cały cykl życia produktu.

ignify MyCreation Highlight high-bay luminaires installed throughout a bright, open hall at Rasmus Degnbol School, showing large-scale 3D-printed lighting in a modern educational environment.

2. Naprawialny

Nie wymieniaj. Po prostu napraw.
Po co wyrzucać całą oprawę oświetleniową, gdy tylko jedna część wymaga naprawy? Nasze produkty zostały zaprojektowane z myślą o łatwej naprawie, dzięki czemu można wymienić to, co się zepsuło, a resztę zachować. Zapobiega to marnotrawstwu, obniża koszty i oszczędza cenne materiały.

Wspieramy naprawialność już na etapie projektowania:

  • Brak elementów klejonych lub w doniczkach
  • Części są dostępne za pomocą standardowe narzędzia - lub w ogóle bez narzędzi
  • Naprawy mogą być wykonane na miejscu przez instalatora - nie trzeba wysyłać z powrotem
  • Znacznik usługi zapewnia dostęp online do wszystkich dokumentów dotyczących naprawy, instalacji i demontażu - nie są wymagane papierowe instrukcje obsługi

Dzięki temu konserwacja jest szybsza, bardziej ekologiczna i wygodniejsza.

Two electricians install ceiling light fixtures in a bright interior, illustrating the easier installation and resource-efficient design of lightweight, high-efficiency Signify MyCreation luminaires.

3. Możliwość rozbudowy

Gdy zmieniają się Twoje potrzeby, nasze oświetlenie może się dostosować.

Zrównoważony rozwój oznacza również bycie na bieżąco. Nasze oprawy oświetleniowe są modułowa i gotowa na przyszłośćumożliwiając poprawę wydajności lub funkcjonalności bez konieczności wymiany całego produktu.²

Oto, co można ulepszyć:

  • Dodaj łączność przełączając sterowniki
  • Zwiększona skuteczność poprzez aktualizację COB
  • Zmiana estetyki poprzez wymianę optyki, obudowy lub pierścieni przednich
  • Dostosuj wydajność poprzez dodanie akcesoriów takich jak snooty lub plastry miodu do kontroli olśnienia lub kształtowania wiązki

Niektóre modernizacje są tak proste, jak wymiana żarówki. Inne mogą wymagać instalatora - ale wszystkie można wykonać w siedzibie klienta, unikając niepotrzebnego transportu i przestojów.

Smooth Cylinder - CXT

1. Zapoznaj się z kartą specyfikacji konkretnego produktu, aby uzyskać informacje o wartości utrzymania strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania.

2. Zapoznaj się ze specyfikacją produktu, aby uzyskać informacje o opcjach modernizacji.