Prezentând Blossom
Teaser video









Folosește o metodă brută și intuitivă. În munca sa, se întoarce la originea materialelor pe care le folosește cel mai mult: lemnul, piatra și metalul. El nu își ascunde modelele sub straturi indirecte, ci le reduce la esența lor. Pott lucrează din studioul său de design din Rotterdam.

Teaser video
Iluminatul care îți lasă spațiul să înflorească Concepută de Lex Pott, Blossom este combinația perfectă de design natural și sustenabilitate. Piesele imprimate 3D ale lămpii sunt realizate cu cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare. În ciuda aspectului său voluminos, Blossom este ușoară, ceea ce face instalarea ușoară. Disponibilă în două dimensiuni și culori la modă, puteți crea un aspect unic care să se potrivească stilului dvs. Fie că este montat în unghi sau drept, Blossom adaugă o notă de rafinament cu efectul său special de grup. Corpul de iluminat este pe bază de becuri și este potrivit pentru aplicații de ospitalitate, birouri și rezidențiale.
Ridicați-vă spațiul cu o iluminare moale care creează o atmosferă liniștitoare, favorizând un mediu relaxant care vă aduce mai aproape de natură. Cu elementele sale naturale de design și materialele durabile, Blossom este alegerea supremă pentru cei care apreciază frumusețea naturii și designul durabil.
CE, EPD
5 ani
-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă
Bec E27, nu este inclus