Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Frumosul abajur exterior este realizat din material reciclat pentru carafe de apă și prinde viață prin imprimare 3D.

Cu mai mult de un milion de carafe de apă produse anual, provocarea constă în eliminarea lor. Materialul virgin este adesea preferat din cauza reglementărilor care restricționează materialele reciclate în contact cu alimentele. Această situație creează o problemă semnificativă, deoarece materialele plastice pot avea nevoie de până la 1000 de ani pentru a se degrada.

Prin alegerea unui material reciclat pentru fabricarea acestui pandantiv, scopul nostru este să reducem deșeurile și să oferim o soluție de iluminat ecologică pentru orice zonă.

3D-printed pendant lamp made from recycled water jugs dissolves into translucent particles that swirl toward stacked plastic jugs, illustrating Signify MyCreation’s circular design process that turns returned plastic containers into new lighting products.

Disponibil în 4 modele și tipuri de montare.

Pandantiv Jewels OneTranslucent Water BluePedant produs montat pe șină SKU: 912500108940Pendent montat la suprafață produs SKU: 912500108938

Bijuterii cu două pandantive translucide albastru apăPedant produs montat pe șină SKU: 912500108941Pendent montat la suprafață produs SKU: 912500108939

No alt text found for image

Configure Jewels Translucent Water Blue

Bijuterii translucide albastru apă

Îmbunătățiți spațiul dvs. comercial cu acest pandantiv sustenabil. Realizat din material reciclat, care se găsește în mod obișnuit în birouri și case pentru apa potabilă, acesta reprezintă o alegere unică și atrăgătoare din punct de vedere vizual pentru iluminat.

Cu nuanțe translucide de albastru apă și o textură asemănătoare sticlei, acesta introduce un element natural distinctiv în spațiul dvs. Prin alegerea acestui pandantiv, faceți un pas pozitiv către mediu și vă reduceți impactul asupra carbonului.

Specificații cheie

  • corp de iluminat decorativ imprimat 3D cu un efect de strălucire frumos
  • Înălțime: 30,9 cm
  • Lățime: 20,2 cm
  • Greutate: 0,7 kg
  • Culoare: albastru apă translucid
  • Soclu pe bază de bec E27 (fără bec inclus)
  • Opțiune de montare: Montat la suprafață sau pe șine
  • Culoarea cablului: alb
  • Lungimea cablului: 175 cm
  • Culoare montaj: Alb
  • Producerea tuturor pieselor tipărite cu cel puțin 50% material reciclat pentru carafe de apă

Operațional

Certificări

CEEPD

Clasa de protecție

IP20 / IK02 Clasa electrică II

Garanție

5 ani

Sustenabilitate

Material

-> Materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă

Tip sursă de lumină

Bec E27, nu este inclus

Descărcări

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue

No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue