Introducere Smooth
Creați ambianța perfectă cu Smooth - soluția de iluminat durabilă și elegantă pentru spații de ospitalitate și rezidențiale. Amestecați și combinați opțiunile de culoare și textură pentru un efect unic și luxos.








Paul Thursfield, designér společnosti Smooth, je vizionářský britský designér, který je známý tím, že složité myšlenky a nové technologie přetváří v elegantní a komerčně úspěšné produkty. Jeho multidisciplinární kariéra zahrnuje různé oblasti designu a kategorie výrobků a jeho práce získala více než 20 mezinárodně uznávaných ocenění za design.
V posledních letech se věnuje zejména designu osvětlení, který ho přitahuje tím, že dokáže vytvářet příjemné zážitky a zlepšovat způsob, jakým lidé žijí a pracují. Paul žije a pracuje v Eindhovenu, uznávaném evropském centru designu a technologických inovací, kde pokračuje ve zkoumání nPaul Thursfield, designerul Smooth, este un designer britanic vizionar, cunoscut pentru transformarea ideilor complexe și a tehnologiilor emergente în produse elegante, de succes comercial. Cu o carieră multidisciplinară care acoperă diverse domenii ale designului și categorii de produse, lucrările sale au câștigat peste 20 de premii de design recunoscute la nivel internațional.
În ultimii ani, a dezvoltat o pasiune deosebită pentru designul de iluminat, atras de puterea acestuia de a crea experiențe încântătoare și de a îmbunătăți modul în care oamenii trăiesc și lucrează. Paul locuiește și lucrează în Eindhoven, un centru european recunoscut pentru design și inovație tehnologică, unde continuă să exploreze noi frontiere în crearea de soluții de design semnificative, centrate pe om.

Creați ambianța perfectă cu Smooth - soluția de iluminat durabilă și elegantă pentru spații de ospitalitate și rezidențiale. Amestecați și combinați opțiunile de culoare și textură pentru un efect unic și luxos.

Căutați o soluție de iluminat durabilă, elegantă și funcțională care să completeze orice ospitalitate
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
Modul LED
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100,000hrs* la L80 @ 25°C T
220-240 vac
50-60 Hz
0.9
< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C
PSU (Non-dimmer)DIA (DALI dimming)WIA (InterAct Wireless)
Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă > Materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă
Radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat postconsum
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA