Durabil | Configurabil | Eficient
Service
Durabil | Configurabil | Eficient
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accent Track D65

Accent Track D65 este un proiector de iluminat sustenabil care vine cu un design elegant și subtil, având un diametru de 65 mm.

Această soluție de iluminat versatilă este foarte eficientă din punct de vedere energetic și oferă diverse opțiuni de culoare și textură, fiind alegerea ideală pentru aplicațiile de retail de modă, ospitalitate și rezidențiale. Carcasa imprimată 3D este fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare, în timp ce radiatorul este fabricat din 85% aluminiu reciclat. Datorită designului său circular, corpul de iluminat poate fi actualizat, reutilizat, reparat și reciclat, ceea ce îl transformă într-o adevărată schimbare în lumea designului de iluminat.

No alt text found for image

Prezentarea familiei Accent D65

Accent Track D65 este un proiector de iluminat elegant, eficient energetic, care combină sustenabilitatea cu un design discret, având un diametru compact de 65 mm. Acest corp de iluminat versatil este perfect pentru magazine de modă, spații de ospitalitate și rezidențiale, oferind o gamă de opțiuni de culoare și textură pentru a se potrivi oricărui spațiu.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 este un proiector de iluminat sustenabil care vine cu un design elegant și subtil, având un diametru de 65 mm.

Această soluție de iluminat versatilă este foarte eficientă din punct de vedere energetic și oferă diverse opțiuni de culoare și textură, fiind alegerea ideală pentru aplicațiile de retail de modă, ospitalitate și rezidențiale.

Carcasa imprimată 3D este fabricată din cel puțin 65% materiale reciclate sau bio-circulare, în timp ce radiatorul este fabricat din 85% aluminiu reciclat.

Datorită designului său circular, corpul de iluminat poate fi actualizat, reutilizat, reparat și reciclat, ceea ce îl transformă într-o adevărată schimbare în lumea designului de iluminat.

Specificații cheie

  • Paletă bogată de culori și texturi pentru locuințe - Standard
  • Diverse rețete de lumină din care să alegeți - 3000K, 4000K, Premium White, premium color
  • Gamă largă de unghiuri ale fasciculului din care se poate alege
  • Opțiune pentru optica colimatorului pentru controlul precis al fasciculului
  • Eficiență de până la 151 lm/w
  • Opțiune pentru CRI80 sau CRI90
  • Lumens : 1200 - 2700 Lumens
  • Diferite opțiuni de driver - Non Dimming / DIA (Dali interact Dimming / WIA (Wireless interact dimming)
  • Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă: 100.000hrs* la L80 @ 25°C Ta

Operațional

Clasa de protecție

IP20 / IK02Clasa electrică II

Domeniu ambiant

10°C până la 35°C


Certificări

CE, RoHS

Testul firului incandescent

650°C


Garanție

5 ani


Desen schematic al luminii

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optică

Descriere

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Menținerea lumenului (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă

100,000hrs* la L80 @ 25°C T

Electrice

Tensiunea de intrare

220-240 vac

Frecvența

50-60 Hz

Factor de putere

0.9

Rata de defectare a uneltelor de control la durata medie de viață utilă

< 10% la 50.000 ore pentru Tambient 25°C

Control

PSU (Non-dimmer)DIA (DALI dimming)WIA (InterAct Wireless)

Sustenabilitate

Material

Toate piesele imprimate sunt produse cu cel puțin 65% materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă > Materiale plastice reciclate sau cu biocirculație echilibrată în masă

Radiator fabricat din 85% aluminiu reciclat postconsum

Tip sursă de lumină

LED

Tip LED

Placă LED


Tip optică

Reflector din aluminiu cu reflexie ridicată / Colimator PMMA

Descărcări

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track D65

No alt text found for image

Accent Track D65