O lumină de accent clasică și ecologică cu o întorsătură personalizabilă, Accent Track D90 este proiectată pentru a vă îmbunătăți spațiile de vânzare cu amănuntul cu un diametru de 90 mm. Dispunând de o balama integrată și caracteristici versatile, această lumină eficientă din punct de vedere energetic oferă performanțe remarcabile. Cu accesorii de orbire precum Honeycomb, Barndoor și Snoot, puteți obține un confort vizual perfect.
Alegeți dintr-o gamă largă de rețete de lumină, unghiuri ale fasciculului, opțiuni de driver și texturi. Disponibil în 8 opțiuni de culoare pentru carcasă și inelul frontal, se integrează perfect în orice decor.
Spotul conține părți imprimate realizate cu cel puțin 65% policarbonat reciclat și 85% aluminiu reciclat pentru radiator, ceea ce îl face nu numai elegant, ci și ecologic. Cu o eficacitate ridicată, acest spot este perfect pentru aplicații de vânzare cu amănuntul, cum ar fi magazine alimentare, showroom-uri auto și magazine de electronice. Iluminați-vă spațiul reducând în același timp costurile de energie și emisiile de CO₂ cu Accent Track D90.
IP20 / IK02Clasa electrică II
10°C până la 35°C
CE, RoHS
650°C
5 ani


PSU (Non dimming) External, through wiring

DIA (DALI interact dimming), External, through wiring

DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)

WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Modul LED
CRI80 , 2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW930)ChampagneFreshMeatRoseFrost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100,000hrs* la L80 @ 25°C T
220-240vac
50-60Hz
0.9
<1% @ 5.000 ore
PSU (non-dimming)
DIA (Dimming DALI)
DIA-VLC (navigație interioară)
WIA (InterAct Wireless)
Toate piesele imprimate sunt produse cu >65% materiale plastice biocirculare reciclate sau echilibrate în masă.Disipator de căldură fabricat din aluminiu reciclat în proporție de 85% după consum
LED
Placă LED
Reflector din aluminiu cu reflexie ridicatăReflector din plastic Acoperit cu aluminiu