"Rapid de fabricat, ușor de instalat și sigur datorită materialelor ușoare."
Noul iluminat ajută la evidențierea produselor noastre și le oferă mai multă importanță, contribuind la o experiență mai bună în magazin pentru clienții noștri."
Desigual și-a lăsat amprenta prin crearea de modă unică și distractivă din resturi de denim. Același spirit inovator și accentul pus pe reutilizarea materialelor s-au reflectat în remodelarea magazinului lor emblematic din centrul comercial Arenas din Barcelona. Desigual a avut trei obiective clare în ceea ce privește iluminatul: să îmbunătățească reprezentarea exactă a produselor lor, să aibă un sistem de gestionare simplu și să promoveze economiile de energie și durabilitatea.

Soluția
Rețetele de iluminat PremiumColor și PremiumWhite, special concepute pentru aplicațiile de modă și cu un CRI de peste 90, fac culorile și texturile să iasă în evidență. Implementarea sistemului de management wireless Interact permite managerilor de magazine să controleze iluminatul în orice moment. Aceștia pot crea orare și programa scene care să se potrivească nevoilor lor, asigurându-se că iluminatul se reglează automat în timp ce ei se concentrează asupra sarcinilor lor zilnice
Prin alegerea spoturilor Signify myCreation 3D-printed LED Accent Track, realizate cu 65% material reciclat, Desigual revine la filosofia sa inițială de a oferi o a doua viață materialelor folosite. Acum au un produs care este rapid de fabricat, ușor de instalat și este, de asemenea, sigur, deoarece este fabricat din materiale ușoare. În același timp, beneficiază de toate avantajele iluminatului LED, cum ar fi durata de viață prelungită și consumul minim de energie.
Echilibrarea între durabilitate și costuri
Un sistem de iluminat solid trebuie să fie flexibil și să răspundă la nevoile în continuă schimbare ale magazinelor de modă, unde produsele expuse variază periodic în funcție de stil și sezon. Comparativ cu sistemul anterior, noul sistem de iluminat a crescut atât nivelurile de lumină, cât și indicele de redare a culorilor, contribuind la evidențierea produselor expuse și la crearea unui mediu mai plăcut pentru clienți. Prin combinarea Interact cu corpurile de iluminat sustenabile cu LED Signify myCreation, care aderă la principiile economiei circulare și au un certificat de impact asupra mediului, Desigual și-a redus consumul de energie și a asigurat un sistem complet actualizabil. Acest lucru permite încorporarea tehnologiilor viitoare, maximizând durata de viață a sistemului lor de iluminat. În plus, știind că corpurile de iluminat pot fi transformate în cele din urmă în produse noi, se minimizează deșeurile și impactul asupra mediului.