Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image

Trendigt utseende och känsla. Designad för framtiden.

Discover our lighting solutions

Varför ska du välja myCreation-belysning i din modebutik?

  • Lätt vikt, uppgraderingsbar och perfekt passform lösningar.
  • Mycket energieffektiv belysning med integrerad uppkopplad teknik
  • Konfigurera din armatur så att uppfyller dina belysningsbehov och ditt varumärke.
  • Minska koldioxid- och energiförbrukningen eftersom vi omvandlar avfall till nya armaturer och återanvänder dem i slutet av deras livscykel.

Låt din butik och dina produkter glänsa

Rätt belysning lyfter inte bara fram dina kollektioner, den påverkar också hur kunderna känner sig i din butik. Med våra intuitiv visuell konfiguratorkan du designa armaturer som förhöjer upplevelsen av ditt varumärke:

  • Välj former, färger och texturer som kompletterar din butiks estetik och säsongsbetonade kollektioner.
  • Du vill att dina produkter ska se fantastiska ut, precis som du har designat dem. Med utmärkt färgåtergivning och specialoptik garanterar våra lampor att dina produkter ser vackra och verklighetstrogna ut
No alt text found for image

Lättare energibelastning

Det är troligt att du måste tända din butik varje dag, vilket driver upp energikostnaderna. Vad du behöver:

  • Högeffektiva LED-lampor minskar dessa kostnader utan att göra avkall på ljusstyrkan, förbrukar minst 50 % mindre energi än konventionella lampor.
  • Vår Interact Ready-lampor spara ytterligare 10% till 15% när de hanteras av Signfiy Interact anslutna belysningssystem.
No alt text found for image

Gå framåt, på ett hållbart sätt

Bra prestanda behöver inte betyda ett stort koldioxidavtryck. Våra hållbart tillverkade armaturer är lokalt producerade och cirkulära i sin design.

  • Våra armaturer är lätt att uppgradera, återanvända och återvinna.
  • Användning av tryckta delar upp till 75% återvunna och/eller biocirkulära material
  • Vi erbjuder också en återtagningsförfarande för våra uttjänta 3D-utskrivna armaturer. Returnera dem helt enkelt till oss för ansvarsfullt bortskaffande och återvinning.
Exploded view of a Signify MyCreation lighting fixture showing its components, including a heatsink made from 85% recycled aluminum and 3D-printed parts produced with up to 75% recycled or bio-circular materials.

Enkel installation och uppgraderingar

Våra lättviktsarmaturer med cirkulär design är enkla att flytta och uppdatera, vilket hjälper dig att hålla din butik fräsch och uppdaterad.

Behöver du reparationer? Inga problem!

  • Du kan använda standardverktyg och du kan till och med reparera enskilda komponenter tack vare vår cirkulära design, vilket garanterar minimal stilleståndstid.
  • Det är enkelt att byta optik och lägga till tillbehör, vilket gör din lamporna håller längre.
No alt text found for image

D65 - Family

Belysningslösningar som förbättrar din modebutik

Upptäck vår produktportfölj med över 5 miljoner kombinationer. Använd vår visuella konfigurator för att anpassa din armatur och skapa den perfekta atmosfären som passar din stil.

Gå till belysningslösningar

Beställ vår lookbook

Är du entusiastisk över hållbar innovation och dess potential för ditt företag? Låt dig inspireras av vår Lookbook som finns i återvunnet papper eller som digital nedladdning.

Open and closed view of the myCreation Pro lookbook, showcasing a curated selection of 3D-printed lighting designs and sustainable inspiration for interior professionals.

Låt oss förändra din butik tillsammans!