"Snabb att tillverka, enkel att installera och säker tack vare de lätta materialen."
Den nya belysningen hjälper till att lyfta fram våra produkter och ger dem en mer framträdande plats, vilket bidrar till en bättre butiksupplevelse för våra kunder."
Desigual har gjort sig kända för att skapa unikt och roligt mode av denimrester. Samma innovativa anda och fokus på återanvändning av material återspeglades i ombyggnaden av deras flaggskeppsbutik i Arenas Shopping Center i Barcelona. Desigual hade tre tydliga mål med belysningen: att förbättra den korrekta återgivningen av produkterna, att ha ett enkelt hanteringssystem och att främja energibesparingar och hållbarhet.

Lösningen
Ljusrecepten PremiumColor och PremiumWhite, som är speciellt utformade för modeapplikationer och har en CRI över 90, gör att färger och texturer framträder tydligt. Med det trådlösa styrsystemet Interact kan butikscheferna styra belysningen hela tiden. De kan skapa scheman och programmera scener efter sina behov och se till att belysningen justeras automatiskt medan de fokuserar på sina dagliga arbetsuppgifter
Genom att välja Signify myCreation 3D-printade LED Accent Track spotlights, tillverkade av 65% återvunnet material, återgår Desigual till sin ursprungliga filosofi om att ge begagnade material ett nytt liv. Nu har de en produkt som är snabb att tillverka, enkel att installera och som dessutom är säker eftersom den är tillverkad av lätta material. Samtidigt får de alla fördelarna med LED-belysning, som förlängd livslängd och minimal energiförbrukning.
Balans mellan hållbarhet och kostnader
Ett bra belysningssystem måste vara flexibelt och kunna anpassas till de ständigt föränderliga behoven i modebutiker, där de utställda produkterna varierar beroende på stil och säsong. Jämfört med det tidigare systemet har den nya belysningen ökat både ljusnivåerna och färgåtergivningsindexet, vilket bidrar till att framhäva de utställda produkterna och skapa en trevligare miljö för kunderna. Genom att kombinera Interact med Signify myCreation hållbara LED-armaturer som följer principerna för cirkulär ekonomi och har ett certifikat för miljöpåverkan, har Desigual minskat sin energiförbrukning och säkerställt ett helt uppdaterbart system. Detta gör det möjligt att införliva framtida teknik och maximera livslängden för deras belysningssystem. Dessutom minimerar man avfall och miljöpåverkan genom att veta att armaturerna så småningom kan omvandlas till nya produkter.