"Från inledande diskussion till prototyp inom tre månader!"
Vi letade efter mer atmosfär
Tillsammans med mitt team är jag ansvarig för att översätta PLUS erbjudande. Till alla våra 500 stormarknader i Nederländerna. Belysning är en viktig aspekt av detta. Vi ville belysa våra nya butiker så bra som möjligt. Att bokstavligen sätta våra olika avdelningar och produkter i strålkastarljuset. Med bästa möjliga belysningsplan, i balans, som skapar en optimal kundupplevelse. Det var därför vi ville lägga till något extra. Inte bara platta spotlights, utan också riktiga stämningslampor.


Hitta rätt källa
Vi hade i och för sig ett bra förslag från vår designbyrå som passade vår nya butiksstil. Men de föreslagna lampskärmarna? De var en ganska knepig sak. De var nämligen gjorda av betong. Vilket gjorde dem mycket tunga och svåra att installera. Dessutom hade de långa leveranstider och var inte heller särskilt hållbara. Så vi började leta igen.

Det var där Philips MyCreation kom in i bilden
Vi har haft en relation i flera år. Vi bygger alltid våra butiker tillsammans med dem och de kom med förslaget att utveckla och skriva ut våra lampor i 3D tillsammans! Så att vi kunde skapa exakt rätt taklampa som vi ville ha till våra butiker. Som skulle passa sömlöst in i hela vår belysningsplan.

De hjälpte oss med smarta förslag
Hela pendeln är tillverkad av lätta, prisvärda material som också gör installationen mycket enklare. Vilket också sparar tid och gör att vi kan bygga våra butiker mycket snabbare. Den här belysningen har nu rätt form, storlek och atmosfär och gjorde det också möjligt för oss att återskapa betonglooken på ett mycket bra sätt. För oss är det mycket viktigt att det är en riktigt hållbar produkt. Hela armaturen är tryckt av återvunnen plast. Vilket passar mycket bra in i PLUS positionering.
Det är den största fördelen med 3D-printade armaturer
Nu är allt utskrivet precis som vi vill ha det. Från inledande diskussion till prototyp har det blivit en personlig och hållbar produkt inom 3 månader. En produkt som går snabbt att tillverka, är enkel att installera och dessutom är säker eftersom den är tillverkad av lätta material.
Ja, vi är mycket nöjda med våra armaturer. De ser riktigt bra ut. Vi älskar formen och finishen och vi är mycket nöjda med hela processen och hur de tillverkades.
Vi kommer nu att rulla ut detta i alla våra 500 PLUS-butiker. Steg för steg kommer varje butik att få dessa lampor!

Andra projekt som du kanske tycker är intressanta

Taipei 101 Tower
"Den 3D-printade belysningslösningen som passar vårt cikulära designkoncept. Allt är modulariserat och kan demonteras".

McDonald's
"Vi kunde inte hitta en lösning för vår specifika ljusdesign förrän vi pratade med co-creation-teamet. Resultatet är helt fantastiskt."

SeaWorld® Yas island
Lutande belysningsarmaturer som anpassats till matsalen under vattnet.