"Lutande belysningsarmaturer som är skräddarsydda för undervattensmatsalen."
Utmaning för kunden
SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, som drivs av Miral och är erkänd som regionens första temapark med marint liv, har en uppslukande matupplevelse under vattnet på Cenote Café. Här kan gästerna njuta av sina måltider mitt i det förtrollande marina livet. Ett designfel uppstod dock 2023 i samband med caféets belysning.
Lamporna, som var avsedda att lysa upp matsalen, orsakade reflexer på akrylfönstren, vilket resulterade i störande ljuspunkter och fläckar som försämrade den unika undervattensupplevelsen.
Att ta itu med detta problem kräver en känslig balans: att tillhandahålla tillräcklig belysning för matgästerna samtidigt som man respekterar ljuskänsligheten hos akvariets marina invånare. Som svar söker SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi aktivt efter belysningslösningar som inte bara löser detta problem utan också överensstämmer med Mirals engagemang för hållbarhet, cirkularitet och minskning av koldioxidavtryck, vilket ytterligare exemplifierar deras engagemang för innovation och miljöförvaltning.

"Vi skapade utrymmets designintention med låga koldioxidutsläpp
som inte bara sparar tid för oss att söka utan också har en låg energiförbrukning och det går tillbaka till idén om hållbarhet för dessa belysningsarmaturer." ---- Hisham Laila - teknisk kreativ chef, Miral
Lösning
Med hjälp av de innovativa möjligheterna med 3D-utskriftsteknik kunde designutmaningen för SeaWorld® Yas Island i Abu Dhabi lösas med precision. Tekniken gjorde det möjligt att skapa specialanpassade armaturer som är särskilt utformade för att rikta ljuset enbart mot matborden och därmed minimera ljusspill i akvariet. Dessa armaturer sticker ut tack vare sina anmärkningsvärda anpassningsalternativ, som inkluderar en rad olika färger, transparensnivåer och texturer. Den unika asymmetriska designen, som optimerats med hjälp av 3D-simuleringar, eliminerar effektivt reflexer och bländning på akrylfönster.
Användningen av 3D-utskrifter underlättade inte bara en skräddarsydd design utan effektiviserade också installationsprocessen tack vare materialens lätta vikt. Philips MyCreation utnyttjade utskrift på begäran för att påskynda produktionen och levererade ordern inom en tidsram på fyra veckor från inköpsorderdatumet. Dessutom tillverkades dessa armaturer med återvinningsbara material, vilket överensstämmer med målen för miljömässig hållbarhet.
Detta tillvägagångssätt minskade avsevärt både kostnader och energiförbrukning jämfört med tidigare lösningar. Samarbetet mellan Miral och Philips MyCreation visade sig vara avgörande för att snabbt leverera denna innovativa belysningslösning, som spelade en avgörande roll för att förbättra den unika matupplevelsen under vattnet på SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi.

Beställ vår lookbook
Är du nyfiken på hur hållbar innovation kan se ut och bidra till ditt varumärke? Beställ vår återvunna pappersutgåva eller, ännu mer miljövänligt, ladda ner den digitala kopian.

Andra projekt som du kanske tycker är intressanta

McDonald's
"Vi kunde inte hitta en lösning för vår specifika ljusdesign förrän vi pratade med co-creation-teamet. Resultatet är helt fantastiskt."

PLUS Detaljhandel
"Från inledande diskussion till prototyp har det blivit en personlig, hållbar och lättinstallerad produkt inom 3 månader."

Taipei 101 Tower
"Den 3D-printade belysningslösningen som passar vårt cikulära designkoncept. Allt är modulariserat och kan demonteras".