Förbättra din arbetsplats och ligg steget före
Upptäck våra belysningslösningar
Utformad för att prestera. Byggd för framtiden.
I takt med att arbetsplatserna utvecklas ökar också kraven på smartare och mer anpassningsbara miljöer. Från flexibla layouter till strängare regleringar, moderna kontor behöver belysning som går utöver belysning, belysning som:
- Stödjer hållbarhets- och energiregler
- Förbättrar energieffektiviteten och minskar kostnaderna
- Integreras sömlöst till smarta system och/eller (befintliga) tak
- Är multifunktionella och anpassningsbara
Är du redo att visa vägen framåt? Scrolla ner för att upptäcka mer!

Belysning som arbetar lika hårt som ditt team
- Utformad för den cirkulära ekonomin och stödjer EPBD och EU:s gröna giv tillverkas våra armaturer på beställning av minst 65% av återvunna eller ISCC Plus-certifierade biocirkulära material för de tryckta delarna.
- Erbjuder 100 till 196 lm/W och kan styras med Interagera för ytterligare besparingar, våra högpresterande belysningslösningar uppfylla kontorets standarderdet ger optimal belysning, avbländning och en tillförlitlig livslängd på upp till 100 000 timmar.
- Anslut sömlöst alla ljuspunkter på kontoret och minska energiförbrukningen med upp till 80 % med LED-belysning. Interact ger insikter för bättre underhållsplanering, samtidigt som vår anpassade storlek, GreenSpace downlights med integrerade sensorer gör renoveringar problemfria och kostnadseffektiva.
- Anpassa din belysning med olika färger, texturer, former och storlekar för att matcha din inredning. Förbättra fokus, kreativitet och komfort med balanserad belysning och anpassningsbar, styrbar belysning för aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Mötesrum
Flexibelt arbetsutrymme
Kaffehörna

Design möter intelligens
Genom att integrera belysning med data och IoT kan du skapa anpassningsbara, effektiva, uppkopplade och hållbara utrymmen. Upptäck hur du kan förbättra dina interiörutrymmen med uppkopplad 3D-printad belysning.
Fokusrum
Mottagning
Atrium
Beställ vår lookbook
Är du entusiastisk över hållbar innovation och dess potential för ditt företag? Låt dig inspireras av vår Lookbook som finns i återvunnet papper eller som digital nedladdning.