Vi presenterar Blossom
Teaser-video









Använder sig av en rå och intuitiv metod. I sitt arbete återvänder han till ursprunget för de material han använder mest: trä, sten och metall. Han döljer inte sin design under indirekta lager, utan reducerar den till dess innersta väsen. Pott arbetar från sin designstudio i Rotterdam.

Teaser-video
Belysning som låter ditt utrymme blomma Blossom är designad av Lex Pott och är den perfekta blandningen av naturlig design och hållbarhet. Lampans 3D-printade delar är tillverkade av minst 65 % återvunna eller biocirkulära material. Trots sitt voluminösa utseende är Blossom lätt, vilket gör installationen till en barnlek. Den finns i två storlekar och trendiga färger, så att du kan skapa en unik look som matchar din stil. Oavsett om Blossom monteras i vinkel eller rakt ger den en sofistikerad touch med sin speciella klustereffekt. Armaturen är glödlampsbaserad och lämpar sig för användning i hotell, kontor och bostäder.
Förhöj ditt utrymme med mjuk belysning som skapar en lugnande atmosfär och en avkopplande miljö som för dig närmare naturen. Med sina naturliga designelement och hållbara material är Blossom det ultimata valet för dem som uppskattar naturens skönhet och hållbar design.
CE, EPD
5 år
E27 Glödlampa, ingår ej