Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Accentcylinder

Med sin välkända och mångsidiga arketyp har Accent Cylinder ett högt ljusutbyte på upp till 143 lm/W och levererar ett lumenområde på 1200 till 4200 lm.

Denna hållbara armatur finns i trendiga färger, med 3 olika monteringssätt och flera styralternativ och är perfekt för kontor, butiker och hotell. Accent Cylinder är tillverkad av återvunna material och varje armatur tillverkas på beställning i Europa.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Mycket effektiv och mångsidig arketypcylinder

Viktiga specifikationer

  • Välkänd arketyp med en rik palett av färger
  • 3 monteringsalternativ
  • Hög effektivitet och möjlighet att ansluta till systemet
  • Lumen 1200 - 4200 lm
  • Effektivitet upp till 143 lm/W
  • Alternativ för CRI 90 och CRI 80 samt alternativ för 2700K, 3000K, 4000K och FMT
  • Icke dimbar, DALI, trådbunden och trådlös interaktiv styrning
  • Livslängd 100.000h L90B50 @ 25°C Ta
  • Från Tamasi-fabriken tryckt på begäran

Drift & certifieringar

Skyddsklass

IP20 / IK02

Elektrisk klass II

Omgivningstemperatur

10°C till 35°C


Certifieringar

CE, RoHS

Test av glödtråd

650°C


Garanti

5 år


Schematisk ljusfördelningskurva

No alt text found for image

Drivdon

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Ljusteknisk data

Beskrivning

LED-modul


CCT

CRI80 , Färsk mat Champagne 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , Färsk mat Kött

Färgbeständighet

930: SDCM<3940: SDCM<3

Livslängd

50.000h L80B50 @ 25°C Ta


Elteknisk data

Ingångsspänning

220-240vac


Frekvens

50-60 Hz

Effektfaktor

0.9

Felprocent drivdon

<1% @ 5.000 timmar


Styrning

PSU (icke-dimning)
DIA (DALI InterAct trådbunden)
WIA (InterAct Wireless)

Hållbarhet

Nedladdningar

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder

;