Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Hållbar | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Red Dot Award 2024

Den vackra yttre skärmen är tillverkad av återvunnet material från vattenkannor och kommer till liv genom 3D-utskrifter.

Med mer än en miljon vattendunkar som produceras varje år ligger utmaningen i att ta hand om dem. Ofta föredras jungfruligt material på grund av bestämmelser som begränsar återvunnet material i kontakt med livsmedel. Detta är ett stort problem eftersom det kan ta upp till 1000 år för plast att brytas ned.

Genom att välja återvunnet vattenkannematerial för att tillverka denna pendel är vårt mål att minska avfallet och tillhandahålla en miljövänlig belysningslösning för alla områden.

3D-printed pendant lamp made from recycled water jugs dissolves into translucent particles that swirl toward stacked plastic jugs, illustrating Signify MyCreation’s circular design process that turns returned plastic containers into new lighting products.

Finns i 4 olika utföranden och monteringstyper.

Jewels One HängeGenomskinligt vattenblåttPedant skenmonterad produkt SKU: 912500108940Pendant ytmonterad produkt SKU: 912500108938

Jewels Två Hängsmycken Genomskinlig VattenblåPedant skenmonterad produkt SKU: 912500108941Pendant ytmonterad produkt SKU: 912500108939

No alt text found for image

Configure Jewels Translucent Water Blue

Jewels Genomskinlig vattenblå

Förhöj din kommersiella miljö med denna hållbara taklampa. Den är tillverkad av återvunnet vattenkanna-material, som ofta används för dricksvatten på kontor och i hem, och är ett unikt och visuellt tilltalande belysningsval.

Med genomskinliga vattenblå nyanser och en glasliknande textur tillför den ett distinkt naturligt element till ditt utrymme. Genom att välja denna pendel tar du ett positivt steg mot miljön och minskar din koldioxidpåverkan.

Viktiga specifikationer

  • 3D-printad dekorativ armatur med vacker glödande effekt
  • Height: 30,9 cm
  • Bredd: 20,2 cm
  • Weight: 0,7 kg
  • Färg: Genomskinlig vattenblå
  • E27-fatning med glödlampa (ingen glödlampa ingår)
  • Monteringsalternativ: Ytmonterad eller skenmonterad
  • Kabelns färg: Vit
  • Kabellängd: 175 cm
  • Färg på infästning: Vit
  • Tillverkade alla tryckta delar med minst 50% återvunnet vattenkanna-material

Drift & certifieringar

Certifieringar

CEEPD

Skyddsklass

IP20 / IK02 Elektrisk klass II

Garanti

5 år

Hållbarhet

Nedladdningar

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue

No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue