Introducerar Smooth
Skapa den perfekta atmosfären med Smooth - den hållbara och eleganta belysningslösningen för hotell- och bostadsområden. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för en unik och lyxig effekt.

Paul Thursfield, formgivaren av Smooth, är en visionär brittisk designer som är känd för att omvandla komplexa idéer och ny teknik till eleganta och kommersiellt framgångsrika produkter. Med en multidisciplinär karriär som spänner över olika designområden och produktkategorier har hans arbete belönats med mer än 20 internationellt erkända designpriser.
Under de senaste åren har han utvecklat en särskild passion för ljusdesign, som kan skapa härliga upplevelser och förbättra människors sätt att leva och arbeta. Paul bor och arbetar i Eindhoven, ett erkänt europeiskt centrum för design och teknisk innovation, där han fortsätter att utforska nya gränser för att skapa meningsfulla, människocentrerade designlösningar.
Skapa den perfekta atmosfären med Smooth - den hållbara och eleganta belysningslösningen för hotell- och bostadsområden. Mixa och matcha färg- och texturalternativ för en unik och lyxig effekt.
Letar du efter en hållbar, snygg och funktionell belysningslösning som passar in i alla typer av miljöer?
IP20 / IK02Elektrisk klass II
10°C till 35°C
CE, RoHS
650°C
5 år
PSU (Non dimming)
Dali Interact wired (DIA)
Interact wireless (WIA)
LED-modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100.000hrs* L80 @ 25°C T
220-240 vac
50-60 Hz
0.9
< 10% vid 50.000 timmar för temperatur 25°C
PSU (icke-dimning)DIA (DALI-dimning)WIA (InterAct Wireless)
Alla tryckta delar är tillverkade av minst 65% återvunnen eller massbalanserad biocirkulär plast.
Kylfläns tillverkad av 85 % återvunnen aluminium efter konsumentanvändning
LED
LED-tavla
Högreflekterande aluminiumreflektor / PMMA-kollimator