"En perfekt passform för kostnadsbesparingar och enkel installation"
Utmaning för kunden
Madrid Barajas Airport ligger 12 km från centrala Madrid och har cirka 58 miljoner passagerare per år, vilket gör den till Spaniens mest trafikerade flygplats. Flygplatsen ville uppgradera sina gemensamma utrymmen i terminalerna 1, 2 och 3.
Madrid Barajas Airport hade två huvudmål för projektet: att minska energikostnaderna och hitta en belysningslösning som är enkel att installera utan att behöva ändra taket för att få plats med de nya armaturerna. Med PerfectFit downlights kunde de uppfylla båda kraven.

"Jag är mycket nöjd med de downlights som vi använder för att ersätta de gamla induktionslamporna.
Vi har installerat dem i ett stort område och de är ljusstarka och estetiskt perfekta. Installationen var enkel tack vare den låga vikten och att de passade exakt i de utskärningar som de gamla armaturerna hade lämnat. Jag kommer att rekommendera dem för framtida projekt."
Lösning
Terminalerna hade tidigare varit upplysta av Philips QL induktionslampor. Nya energibesparingsinitiativ som lanserades av flygplatsledningen fokuserade på en mer energieffektiv lösning. Med 3D-utskriftsteknik och LED-belysning är flygplatsen på god väg att uppnå sina energibesparingsmål. Jämfört med den tidigare belysningsinstallationen har besparingar på över 50 % uppnåtts. Och genom att lägga till Dynalite-kontroller kan flygplatsen spara ännu mer. Det andra målet var en snabb, enkel och kostnadseffektiv installation. De gamla induktions-downlightsen hade en utskärning på 270 mm. Nya LED-downlights har vanligtvis mycket mindre utskärningsstorlekar, vilket var en utmaning. Med hjälp av 3D-utskriftsteknik har de nya energieffektiva LED-downlightsen nu tillverkats specifikt för att passa det 270 mm stora takhålet från den tidigare installationen. De nya armaturerna passar perfekt. Dessutom gör 3D-printingens lätta vikt att installationen blir enkel. Projektet omfattade installation av 194 3D-printade downlights, med planer på att utöka till ytterligare områden inom en snar framtid.


Skräddarsydd för dig
Våra 3D-utskrivna armaturer är utformade för att exakt uppfylla dina specifikationer och passar garanterat.

Problemfritt
Vi gör det enkelt att få tag i de downlights du behöver för dina nästa projekt. Lätt att konfigurera online och installera på några minuter

Hållbar
Du bryr dig om miljön. Det gör vi också. Våra armaturer är tillverkade av polykarbonat som kan återanvändas helt och hållet.
Andra projekt som du kanske tycker är intressanta

McDonald's
"Vi kunde inte hitta en lösning för vår specifika ljusdesign förrän vi pratade med co-creation-teamet. Resultatet är helt fantastiskt."

PLUS Detaljhandel
"Från inledande diskussion till prototyp har det blivit en personlig, hållbar och lättinstallerad produkt inom 3 månader."

Tapei 101 Tower
"Den 3D-printade belysningslösningen som passar vårt cikulära designkoncept. Allt är modulariserat och kan demonteras".
Beställ vår lookbook
Är du nyfiken på hur hållbar innovation kan se ut och bidra till ditt varumärke? Beställ vår återvunna pappersutgåva eller, ännu mer miljövänligt, ladda ner den digitala kopian.