Zlepšete svůj pracovní prostor a buďte o krok napřed
Objevte naše řešení osvětlení
Navrženo pro výkon. Vytvořeno pro budoucnost.
S vývojem pracovních prostor se zvyšují i požadavky na chytřejší a přizpůsobivější prostředí. Od flexibilních dispozic po přísnější předpisy - moderní kanceláře potřebují osvětlení, které přesahuje rámec osvětlení, osvětlení, které:
- Podporuje udržitelnost a energetické předpisy
- Zvyšuje energetickou účinnost a snižuje náklady
- Bezproblémová integrace do inteligentních systémů a/nebo (stávajících) stropů
- Jsou multifunkční a přizpůsobivé
Jste připraveni osvětlit cestu vpřed? Posuňte se dolů a zjistěte více!

Osvětlení, které pracuje stejně tvrdě jako váš tým
- Navrženo pro oběhové hospodářství a podporuje EPBD a Zelená dohoda EU naše svítidla jsou vyráběna na zakázku s použitím minimálně 65 % světelného výkonu recyklované nebo certifikované biokruhové materiály ISCC Plus pro tištěné díly.
- Nabízí 100 až 196 lm/W a lze jej regulovat pomocí Interakce pro další úspory, naše vysoce výkonná řešení osvětlení splňují kancelářské standardy, které zajišťují optimální osvětlení, regulaci oslnění a spolehlivou životnost až 100 000 hodin.
- Bezproblémové propojení všech světelných bodů v kanceláři a snížení spotřeby energie až o 80 % díky osvětlení LED. Interact nabízí přehled pro lepší plánování údržby, zatímco naše přizpůsobené velikosti, Stropní svítidla GreenSpace s integrovanými senzory umožňují bezproblémové a nákladově efektivní renovace.
- Přizpůsobte si osvětlení různými barvami, texturami, tvary a velikostmi, abyste mohli sladit s designem vašeho interiéru. Zlepšete soustředění, kreativitu a pohodlí díky vyváženému osvětlení a nastavitelnému, regulovatelnému osvětlení pro pracovní prostory zaměřené na aktivity.

Zasedací místnost
Flexibilní pracovní prostor
Kávový koutek

Design se potkává s inteligencí
Integrace osvětlení s daty a internetem věcí umožňuje vytvářet přizpůsobitelné, efektivní, propojené a udržitelné prostory. Zjistěte, jak můžete vylepšit své interiérové prostory pomocí propojeného 3D tištěného osvětlení.
Focus room
Recepce
Atrium
Objednejte si náš lookbook
Zajímají vás udržitelné inovace a jejich potenciál pro váš podnik? Inspirujte se naším Lookbookem, který je k dispozici na recyklovaném papíře nebo ke stažení v digitální podobě.