Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Red Dot Award 2024

Krásné vnější stínítko je vyrobeno z recyklovaného materiálu džbánů na vodu a ožívá díky 3D tisku.

Vzhledem k tomu, že se ročně vyrobí více než milion džbánů na vodu, je problémem jejich likvidace. Vzhledem k předpisům omezujícím styk recyklovaného materiálu s potravinami se často dává přednost panenskému materiálu. Tato situace vytváří značný problém, protože plasty se mohou rozkládat až 1000 let.

Výběrem recyklovaného materiálu ze džbánů na vodu pro výrobu tohoto přívěsku jsme se snažili snížit množství odpadu a poskytnout ekologické řešení osvětlení pro jakýkoli prostor.

3D-printed pendant lamp made from recycled water jugs dissolves into translucent particles that swirl toward stacked plastic jugs, illustrating Signify MyCreation’s circular design process that turns returned plastic containers into new lighting products.

K dispozici ve 4 provedeních a typech montáže.

Šperky Jeden přívěsekPrůsvitná vodní modřVýrobek na kolejích Pedant SKU: sKU: 912500108940Závěsný produkt pro povrchovou montáž SKU: 912500108940 912500108938

Šperky Dva přívěsky Průsvitná vodní modřVýrobek na kolejích Pedant SKU: sKU: 912500108941Závěsný produkt pro povrchovou montáž SKU: 912500108941 912500108939

No alt text found for image

Configure Jewels Translucent Water Blue

Šperky Průsvitná vodní modř

Vylepšete své komerční prostory tímto udržitelným závěsným svítidlem. Je vyroben z recyklovaného materiálu džbánů na vodu, který se běžně používá v kancelářích a domácnostech na pitnou vodu, a představuje jedinečnou a vizuálně atraktivní volbu osvětlení.

Díky průsvitným vodově modrým odstínům a struktuře podobné sklu vnese do vašeho prostoru výrazný přírodní prvek. Výběrem tohoto přívěsku uděláte pozitivní krok k životnímu prostředí a snížíte svůj uhlíkový dopad.

Klíčové specifikace

  • 3D tištěné dekorativní svítidlo s krásným svítícím efektem
  • Výška: 30,9 cm
  • Šířka: 20,2 cm
  • Hmotnost: 0,7 kg
  • Barva: Průsvitná vodní modř
  • Patice E27 (bez žárovky)
  • Možnost montáže: Povrchová nebo kolejnicová montáž
  • Barva kabelu: bílá
  • Délka kabelu: 175 cm
  • Barva montáže: bílá
  • Všechny tištěné díly byly vyrobeny z nejméně 50 % z recyklovaného materiálu ze džbánů na vodu

Provozní

Certifikace

CEEPD

Třída ochrany

IP20 / IK02 Elektrická třída II

Záruka

5 let

Udržitelnost

Materiál

-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty

Typ světelného zdroje

Žárovka E27, není součástí dodávky

Ke stažení na

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue

No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue