Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Válec s přízvukem

Díky svému známému a všestrannému archetypu má Accent Cylinder vysokou účinnost dosahující až 143 lm/W a poskytuje světelný tok v rozsahu 1200 až 4200 lm.

Toto udržitelné svítidlo, které je k dispozici v módních barvách, se třemi způsoby montáže a různými možnostmi ovládání, je ideální pro kanceláře, maloobchodní prostory a pohostinství. Každé svítidlo Accent Cylinder je vyrobeno z recyklovaných materiálů a je vyráběno na zakázku v Evropě.

No alt text found for image

Configure Accent Cylinder

Vysoce efektivní a všestranný archetyp válce

Klíčové specifikace

  • Známý archetyp s bohatou paletou barev
  • 3 možnosti montáže
  • Vysoká účinnost a schopnost připojení k systému
  • Světelný tok 1200 - 4200 lm
  • Účinnost až 143 lm/W
  • Možnosti CRI 90 a CRI80 a možnosti 2700K, 3000K, 4000K, FMT
  • Nestmívatelné, DALI, kabelové a bezdrátové ovládání interakce
  • Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti: 50 000 hodin* až L80B50 při 25 °C Ta
  • Vyrobeno v Evropě

Provozní

Třída ochrany

IP20 / IK02

Elektrická třída II

Okolní rozsah

10°C až 35°C


Certifikace

CE, RoHS

Test žhavicího drátu

650°C


Záruka

5 let


Schematický výkres světla

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optický

Popis

Modul LED


CCT

CRI80 , čerstvé potraviny šampaňské 2700CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000KCRI90 , 4000KCRI90 , čerstvé potraviny maso

Binning

930: SDCM<3940: SDCM<3

Doživotní

50 000 hodin* pro L80B50 při 25 °C Ta


Elektrické

Vstupní napětí

220-240Vac


Frekvence

50-60 Hz

Účiník

0.9

Míra selhání řidiče

<1 % při 5 000 hodinách


Kontrola

Zdroj napájení (bez stmívání)
DIA (DALI InterAct Wired)
WIA (InterAct Wireless)

Udržitelnost

Materiál

-> Recyklované nebo hmotnostně vyvážené biokruhové plasty

Typ světelného zdroje

LED

Typ LED

LED deska


Ke stažení na

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Cylinder

No alt text found for image

Accent Cylinder