Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
Služba
Udržitelný | Konfigurovatelný | Efektivní
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image

Akcentová stopa D65

Accent Track D65 je projektor udržitelného osvětlení s elegantním a decentním designem o průměru 65 mm.

Toto všestranné řešení osvětlení je vysoce energeticky účinné a nabízí různé možnosti barev a textur, takže je ideální volbou pro módní obchody, pohostinství a rezidenční aplikace. Kryt vytištěný na 3D tiskárně je vyroben z nejméně 65 % z recyklovaných nebo biokruhových materiálů, zatímco chladič je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku. Díky své kruhové konstrukci je svítidlo upgradovatelné, opakovaně použitelné, servisovatelné a recyklovatelné, což z něj činí skutečnou změnu ve světě designu osvětlení.

No alt text found for image

Představujeme rodinu Accent D65

Accent Track D65 je elegantní, energeticky úsporný projektor, který kombinuje udržitelnost s diskrétním designem a má kompaktní průměr 65 mm. Toto všestranné svítidlo je ideální pro módní obchody, pohostinství a obytné prostory a nabízí řadu barevných a texturních variant, které se hodí do jakéhokoli prostoru.

Introducing Accent D65 family

Configure Accent Track D65

Accent Track D65 je projektor udržitelného osvětlení s elegantním a decentním designem o průměru 65 mm.

Toto všestranné řešení osvětlení je vysoce energeticky účinné a nabízí různé možnosti barev a textur, takže je ideální volbou pro módní obchody, pohostinství a rezidenční aplikace.

3D tištěné pouzdro je vyrobeno z nejméně 65 % z recyklovaných nebo biocirkulárních materiálů, zatímco chladič je z 85 % z recyklovaného hliníku.

Díky své kruhové konstrukci je svítidlo upgradovatelné, opakovaně použitelné, servisovatelné a recyklovatelné, což z něj činí skutečnou změnu ve světě designu osvětlení.

Klíčové specifikace

  • Bohatá paleta barev a textur pro bydlení - Standardní
  • Na výběr jsou různé světelné receptury - 3000K, 4000K, prémiová bílá, premium color
  • Široká škála úhlů paprsků na výběr
  • Volitelná optika kolimátoru pro přesné řízení paprsku
  • Účinnost až 151 lm/w
  • Možnost CRI80 nebo CRI90
  • Světelný tok: 1200 - 2700 lumenů
  • Různé možnosti ovladačů - nestmívající / DIA (Dali interact dimming) / WIA (Wireless interact dimming)
  • Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti: 100 000 hodin* do L80 při 25 °C Ta

Provozní

Třída ochrany

IP20 / IK02Elektrická třída II

Okolní rozsah

10°C až 35°C


Certifikace

CE, RoHS

Test žhavicího drátu

650°C


Záruka

5 let


Schematický výkres světla

No alt text found for image

Driver variants

No alt text found for image

Dali Interact wired (DIA)

No alt text found for image

Interact wireless (WIA)

No alt text found for image

PSU (Non dimming)

Optický

Popis

Modul LED

CCT

CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)

Binning

CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2

Zachování světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední době životnosti

100 000 hodin* do L80 při 25 °C T

Elektrické

Vstupní napětí

220-240 vac

Frekvence

50-60 Hz

Účiník

0.9

Míra poruchovosti řídicího zařízení při střední době životnosti

< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C

Kontrola

PSU (bez stmívání)DIA (DALI stmívání)WIA (InterAct Wireless)

Udržitelnost

Materiál

Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z minimálně 65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených biokruhových plastů > Recyklované nebo hromadně vyvážené biokruhové plasty

Chladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku po spotřebiteli

Typ světelného zdroje

LED

Typ LED

LED deska


Typ optiky

Vysoce reflexní hliníkový reflektor / kolimátor PMMA

Ke stažení na

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Accent Track D65

No alt text found for image

Accent Track D65

;