Klasické a ekologické akcentové světlo Accent Track D90 s průměrem 90 mm je navrženo tak, aby vylepšilo vaše obchodní prostory. Toto energeticky úsporné světlo s integrovaným závěsem a všestrannými funkcemi nabízí vynikající výkon. S doplňky pro oslnění, jako jsou Honeycomb, Barndoor a Snoot, můžete dosáhnout dokonalého vizuálního komfortu.
Vyberte si ze široké škály světelných receptur, úhlů vyzařování, možností ovladačů a textur. K dispozici je 8 barevných variant krytu a předního kroužku, takže se bez problémů hodí do jakéhokoli prostředí.
Spot obsahuje tištěné díly vyrobené z nejméně 65 % z recyklovaného polykarbonátu a z 85 % z recyklovaného hliníku pro chladič, takže je nejen stylový, ale také šetrný k životnímu prostředí. Díky vysoké účinnosti je toto světlo ideální pro maloobchodní aplikace, jako jsou prodejny potravin, autosalony a obchody s elektronikou. Osvětlete svůj prostor a zároveň snižte náklady na energii a emise CO₂ díky svítidlu Accent Track D90.
IP20 / IK02Elektrická třída II
10°C až 35°C
CE, RoHS
650°C
5 let


PSU (Non dimming) External, through wiring

DIA (DALI interact dimming), External, through wiring

DIA-VLC (DALI with Interact indoor navigation)

WIA (Wireless Interact dimming), External, without sensor
Modul LED
2700KCRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI80 , 3000K (PW930/ PC930)CRI90 , 4000K (PW940)CRI90, 2700K(PA927)CRI90, Champagne, FreshMeat, Rose, Frost
CRI 80: SDCM<3
CRI 90: SDCM<3
100.000 hodin* do L80 při 25 °C T
220-240Vac
50-60Hz
0.9
< 10 % při 50 000 hodinách pro Tambient 25 °C
Zdroj napájení (bez stmívání)
DIA (stmívání DALI)
DIA-VLC (vnitřní navigace)
WIA (InterAct Wireless)
Všechny tištěné díly jsou vyrobeny z >65 % z recyklovaných nebo hromadně vyvážených bio-cirkulárních plastů.Chladič vyrobený z 85 % z recyklovaného hliníku po spotřebě
LED
LED deska
Vysoce reflexní hliníkový reflektor / Plastový reflektor s hliníkovým povlakem / Módní optika (OptiAccent čočky)