Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
Service
Bæredygtig | Konfigurerbar | Effektiv
No alt text found for image
No alt text found for image
No alt text found for image
Award image

Den smukke yderskærm er lavet af genbrugsmateriale fra en vandkande og kommer til live ved hjælp af 3D-printning.

Der produceres mere end en million vanddunke om året, og udfordringen ligger i bortskaffelsen af dem. Jomfrueligt materiale foretrækkes ofte på grund af regler, der begrænser genbrugsmateriale i kontakt med fødevarer. Denne situation skaber et betydeligt problem, da det kan tage op til 1000 år at nedbryde plast.

Ved at vælge genanvendt vanddunk-materiale til at fremstille denne pendel er vores mål at reducere affaldsmængden og give en miljøvenlig belysningsløsning til ethvert område.

3D-printed pendant lamp made from recycled water jugs dissolves into translucent particles that swirl toward stacked plastic jugs, illustrating Signify MyCreation’s circular design process that turns returned plastic containers into new lighting products.

Fås i 4 designs og monteringstyper.

Jewels One vedhængTranslucent Water BluePedant skinnemonteret produkt SKU: 912500108940Pendant overflademonteret produkt SKU: 912500108938

Jewels Two vedhæng Gennemsigtig vandblåPedant skinnemonteret produkt SKU: 912500108941Pendant overflademonteret produkt SKU: 912500108939

No alt text found for image

Configure Jewels Translucent Water Blue

Juveler Gennemsigtig vandblå

Løft dit forretningsområde med denne bæredygtige pendel. Den er fremstillet af genbrugsmateriale fra vandkander, som ofte bruges til drikkevand på kontorer og i hjem, og er et unikt og visuelt tiltalende belysningsvalg.

Med gennemskinnelige vandblå nuancer og en glaslignende struktur tilfører den et karakteristisk naturligt element til dit rum. Ved at vælge denne pendel tager du et positivt skridt i retning af miljøet og reducerer din CO2-påvirkning.

Vigtige specifikationer

  • 3D-printet dekorativt armatur med en smuk glødende effekt
  • Højde: 30,9 cm
  • Bredde: 20,2 cm
  • Vægt: 0,7 kg
  • Farve: Gennemsigtig vandblå
  • E27 pærebaseret fatning (ingen pære inkluderet)
  • Mulighed for montering: Overflademonteret eller skinnemonteret
  • Farve på kabel: Hvid
  • Kabellængde: 175 cm
  • Farve på montering: Hvid
  • Produceret alle trykte dele med mindst 50 % genanvendt vandkande-materiale

Operationel

Certificeringer

CEEPD

Beskyttelsesklasse

IP20 / IK02 Elektrisk klasse II

Garanti

5 år

Bæredygtighed

Materiale

-> Genanvendt eller masseafbalanceret biocirkulær plast

Type lyskilde

E27 Lyspære, medfølger ikke

Downloads

  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image
  • No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue

No alt text found for image

Jewels Translucent Water Blue