Blossom stellt sich vor
Teaser-Video









Setzt eine rohe und intuitive Methode ein. In seiner Arbeit kehrt er zum Ursprung der Materialien zurück, die er am häufigsten verwendet: Holz, Stein und Metall. Er versteckt seine Entwürfe nicht unter indirekten Schichten, sondern reduziert sie auf ihre eigentliche Essenz. Pott arbeitet von seinem Designstudio in Rotterdam aus.

Teaser-Video
Beleuchtung, die Ihren Raum erblühen lässt Blossom wurde von Lex Pott entworfen und ist die perfekte Mischung aus natürlichem Design und Nachhaltigkeit. Die 3D-gedruckten Teile der Leuchte bestehen zu mindestens 65 % aus recycelten oder biozertifizierten Materialien. Trotz ihres voluminösen Aussehens ist Blossom ein Leichtgewicht, was die Installation zu einem Kinderspiel macht. Erhältlich in zwei Größen und trendigen Farben, können Sie einen einzigartigen Look kreieren, der zu Ihrem Stil passt. Ob schräg oder gerade montiert, Blossom verleiht mit ihrem besonderen Clustereffekt einen Hauch von Raffinesse. Die Leuchte ist mit Glühlampen bestückt und eignet sich für Anwendungen im Gastgewerbe, in Büros und im Wohnbereich.
Erhöhen Sie Ihren Raum mit einer sanften Beleuchtung, die eine beruhigende Atmosphäre schafft und eine entspannende Umgebung schafft, die Sie der Natur näher bringt. Mit seinen natürlichen Designelementen und nachhaltigen Materialien ist Blossom die ultimative Wahl für alle, die die Schönheit der Natur und nachhaltiges Design schätzen.
CE, EPD
5 Jahre
-> Recycelte oder in der Masse ausgeglichene Bio-Kreislaufkunststoffe
E27 Glühbirne, nicht enthalten