Einführung Glatt
Schaffen Sie das perfekte Ambiente mit Smooth - der nachhaltigen und stilvollen Beleuchtungslösung für Gaststätten und Wohnräume. Kombinieren Sie Farben und Texturen für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt.








Paul Thursfield, der Designer von Smooth, ist ein visionärer britischer Designer, der dafür bekannt ist, komplexe Ideen und neue Technologien in elegante, kommerziell erfolgreiche Produkte zu verwandeln. In seiner multidisziplinären Karriere, die verschiedene Designbereiche und Produktkategorien umfasst, hat seine Arbeit mehr als 20 international anerkannte Designpreise erhalten.
In den letzten Jahren hat er eine besondere Leidenschaft für das Beleuchtungsdesign entwickelt, da er sich von dessen Kraft angezogen fühlt, reizvolle Erfahrungen zu schaffen und die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verbessern. Paul lebt und arbeitet in Eindhoven, einem anerkannten europäischen Zentrum für Design- und Technologieinnovationen, wo er weiterhin neue Grenzen bei der Schaffung sinnvoller, menschenzentrierter Designlösungen erforscht.

Schaffen Sie das perfekte Ambiente mit Smooth - der nachhaltigen und stilvollen Beleuchtungslösung für Gaststätten und Wohnräume. Kombinieren Sie Farben und Texturen für einen einzigartigen und luxuriösen Effekt.

Suchen Sie nach einer nachhaltigen, stilvollen und funktionalen Beleuchtungslösung, die zu jeder Gaststätte passt?
IP20 / IK02Elektrische Klasse II
10°C bis 35°C
CE, RoHS
650°C
5 Jahre


PSU (Non dimming)

Dali Interact wired (DIA)

Interact wireless (WIA)
LED-Modul
CRI80 , 3000KCRI80 , 4000KCRI90 , 3000K (PW930/PC930)CRI90 , 4000K (PW940)
CRI 80 SDCM<2
CRI 90 SDCM<2
100.000 Std.* bis L80 bei 25°C T
220-240 Volt
50-60 Hz
0.9
< 10% bei 50.000 Std. für Tambient 25°C
PSU (nicht dimmbar)DIA (DALI dimmbar)WIA (InterAct Wireless)
Alle gedruckten Teile bestehen zu mindestens 65 % aus recycelten oder massenweise biologisch recycelten Kunststoffen > Recycelte oder massenweise biologisch recycelte Kunststoffe.
Kühlkörper aus 85 % post-consumer recyceltem Aluminium
LED
LED-Platine
Hochreflektierender Aluminium-Reflektor / PMMA-Kollimator