"Schnell herzustellen, einfach zu installieren und sicher durch die leichten Materialien"
Die neue Beleuchtung hilft, unsere Produkte hervorzuheben und ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, was zu einem besseren Einkaufserlebnis für unsere Kunden beiträgt
Desigual hat sich einen Namen gemacht, indem es einzigartige und witzige Mode aus Jeansresten herstellt. Derselbe innovative Geist und der Fokus auf die Wiederverwendung von Materialien spiegelten sich auch in der Umgestaltung des Flagship-Stores im Arenas Shopping Center in Barcelona wider. Desigual hatte drei klare Ziele in Bezug auf die Beleuchtung: die genaue Darstellung ihrer Produkte zu verbessern, ein einfaches Managementsystem zu haben und Energieeinsparungen und Nachhaltigkeit zu fördern.

Die Lösung
Die Beleuchtungsrezepte PremiumColor und PremiumWhite, die speziell für Modeanwendungen entwickelt wurden und einen CRI von über 90 aufweisen, heben Farben und Texturen hervor. Mit dem drahtlosen Managementsystem Interact können die Filialleiter die Beleuchtung jederzeit steuern. Sie können Zeitpläne erstellen und Szenen programmieren, die ihren Bedürfnissen entsprechen, so dass sich die Beleuchtung automatisch anpasst, während sie sich auf ihre täglichen Aufgaben konzentrieren
Mit der Wahl der Signify myCreation 3D-gedruckten LED Accent Track Strahler, die zu 65% aus recyceltem Material bestehen, kehrt Desigual zu seiner ursprünglichen Philosophie zurück, gebrauchten Materialien ein zweites Leben zu geben. Jetzt haben sie ein Produkt, das schnell herzustellen, einfach zu installieren und sicher ist, da es aus leichten Materialien hergestellt wird. Gleichzeitig profitieren sie von allen Vorteilen der LED-Beleuchtung, wie z. B. der langen Lebensdauer und dem geringen Energieverbrauch.
Nachhaltigkeit und Kosten im Gleichgewicht
Ein solides Beleuchtungssystem muss flexibel sein und auf die sich ständig ändernden Anforderungen von Modegeschäften reagieren, in denen die ausgestellten Produkte je nach Stil und Saison regelmäßig wechseln. Im Vergleich zum vorherigen System hat die neue Beleuchtung sowohl das Lichtniveau als auch den Farbwiedergabeindex erhöht, was dazu beiträgt, die ausgestellten Produkte hervorzuheben und eine angenehmere Umgebung für die Kunden zu schaffen. Durch die Kombination von Interact mit den nachhaltigen LED-Leuchten Signify myCreation, die den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft entsprechen und über ein Umweltverträglichkeitszertifikat verfügen, konnte Desigual seinen Energieverbrauch senken und ein vollständig aktualisierbares System sicherstellen. Dies ermöglicht die Einbindung zukünftiger Technologien und maximiert die Lebensdauer des Beleuchtungssystems. Außerdem werden durch die Tatsache, dass die Leuchten in neue Produkte umgewandelt werden können, Abfall und Umweltbelastung minimiert.